De thermische vernietigingsanalyse (TDA) module voert een automatische controle uit op thermische vernietiging voor alle leidingen, transformatoren, stroomrails en stroomonderbrekers in het netwerk. Het ondersteunt zowel een vooraf gedefinieerde analyse van de maximale foutduur als een op beveiliging gebaseerde evaluatie op basis van het werkelijke uitschakelgedrag van de beveiliging.
De tijdreeks en de berekening van het bedrijfspunt (LP) module maakt netwerksimulatie mogelijk in door de gebruiker gedefinieerde tijdsperioden en resoluties, evenals de berekening van bedrijfspunten op basis van de uitgebreide methoden voor het modelleren en berekenen van een stroomstroom.
De ontwikkeling van het netwerk (LD) module, gebaseerd op de uitgebreide methoden voor het modelleren en berekenen van de energiestroom, maakt het mogelijk om een netwerk te berekenen op bepaalde tijdstippen op middellange of lange termijn, wat in aanmerking komt voor de planning van het doelnetwerk.
De module voor het trimmen van de belasting en het bepalen van de optimale aftapposities van de transformator (LA) maakt het mogelijk om de invoergegevens van de belasting te schalen en in te korten. Trimmen kan ook een geoptimaliseerde tappositie van de transformator bepalen op basis van de minimum- en maximumspanningswaarden.
De optimalisatie van de laadstroom (OL) module evalueert en verbetert de netwerkprestaties door regelbare variabelen aan te passen, zoals generatorspanningen, blindvermogen en instellingen voor de transformatorkraan.
De berekening van de economische efficiëntie (CC) module beoordeelt de mogelijkheden voor netwerkontwikkeling door de investerings-, exploitatie- en uitschakelingskosten gedurende bepaalde planningsperioden te analyseren. Het ondersteunt de besluitvorming op basis van een analyse van de netto contante waarde en kan verlies-, opwekkings- en verbruikskosten op basis van de resultaten van de stroomstroom meenemen.
De module voor het opstarten van de motor (MA), gebaseerd op de quasi-dynamische berekening van de vermogensstroom, evalueert het gelijktijdig of sequentieel opstarten van motoren en de bijbehorende netwerkbelastingen. Het vergelijkt motor- en belastingskarakteristieken, ondersteunt aanpasbare curven en NEMA-standaardcurven en modelleert het startgedrag van ster/delta.
De berekening van meervoudige fouten (MF) module stelt u in staat om individueel gedefinieerde foutwaarnemingen te combineren tot meerdere fouten, ze tegelijkertijd te berekenen en de effecten ervan te observeren.
De module voor tijdreeksgegevensinterface (TSDI) biedt een interface naar een open generieke tijdreeksdatabase voor alle berekeningsmethoden op basis van tijdstempels of momentopnamen.