Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Gridscale X PSS E

Ontdek de toekomst van agentic transmission planning

De vraag is niet langer of de planning moet evolueren. Het gaat erom of organisaties snel genoeg kunnen evolueren om gelijke tred te houden met de eisen van een AI-gestuurde economie.

Lachende energiewerker met een helm aan de telefoon, bedekt met een gestileerde Siemens-afbeelding „X” op een donkerblauwe achtergrond.

Siemens op Enlit Europe, 10-12 november, hal A.A50, Wenen

Ontdek hoe netwerken op basis van AI tot 30% meer capaciteit kunnen ontsluiten en tegelijkertijd de uitval met wel 30% kunnen verminderen.

Gridscale X PSS E — Het nieuwe tijdperk van transmissieplanning

Om het nieuwe paradigma van anticiperende, AI-gestuurde en aanpasbare netplanning te ontsluiten, hebben nutsbedrijven oplossingen nodig die zijn ontworpen voor snelheid, interoperabiliteit en intelligente automatisering. Gridscale X PSS E vertegenwoordigt de volgende generatie evolutie van de meest betrouwbare transmissieplanningssoftware in de sector — een fundamentele transformatie van de manier waarop planners netuitbreiding modelleren, analyseren en uitvoeren. Het zorgt voor snellere processen en onderzoeken, diepere interoperabiliteit en duidelijkere inzichten in alle gebruikssituaties op het gebied van planning.

Voordelen

80% snellere gegevensverwerking

met verbeterde gebruikerservaring

50% snellere creatie van scripts

met automatisering

30% snellere onboarding

van nieuwe en junior planners

Witboek over de briefing van het management

Smart grid-landschap.

Het netwerk plannen met de snelheid van AI

Waarom de groei van grote ladingen de transmissieplanning en kapitaalallocatie hervormt

Ontdek hoe door AI aangedreven vraag en groei van grote ladingen de transmissieplanning, interconnectie en kapitaalallocatie hervormen. In deze briefing van het management worden nieuwe beperkingen, veranderingen in de regelgeving en nieuwe planningsmodellen beschreven, en wat nutsbedrijven nu moeten doen. Download de whitepaper om de toekomst te begrijpen en voor te bereiden.

Blog in de kijker

PSS E Agentic Transmission Planning, visueel

De gereedheid van het elektriciteitsnet wordt de nieuwe poortwachter voor groei in de VS

Ontdek waarom de gereedheid van het net een cruciale factor is geworden om groei, investeringen en industriële uitbreiding in de VS mogelijk te maken.

Door Marcus McCarthy, Senior Vice President, Siemens Grid Software Americas

De omvang, snelheid en complexiteit van de huidige vraag, met name op het gebied van AI, zijn anders dan alles wat we hebben gezien. De planning van het netwerk kan niet langer incrementeel zijn; het moet sneller, slimmer en op geheel nieuwe schaalniveaus werken.
Sabine Erlinghagen, CEO van Siemens Grid Software