Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een productafbeelding van een industrieel Ethernet-apparaat van Profinet met een blauw-wit kleurenschema.

PROFINET — Realtime communicatie in het veld

Optimaliseer uw industriële communicatie met PROFINET. De toonaangevende Industrial Ethernet-standaard maakt realtime, veilige, robuuste en flexibele connectiviteit mogelijk van het veld naar de cloud.

Bewezen. Presterend. PROFINET

Industriële communicatie voor digitalisering

PROFINET is een wereldwijd vertrouwde, hoogwaardige communicatiestandaard die openheid, flexibiliteit, efficiëntie en uitstekende prestaties biedt. Het verbindt machines en systemen naadloos met elkaar in alle industriële omgevingen, waardoor het economische potentieel van digitalisering wordt benut en naadloze netwerken tussen OT en IT mogelijk worden gemaakt.

Openheid: Zorg voor een echte leveranciersonafhankelijke integratie met de open Industrial Ethernet-standaard die bestaande investeringen beschermt, de inbedrijfstelling en diagnose ondersteunt via standaard webtechnologieën en verschillende hulpmiddelen, en convergeert in lijn met moderne technologieën zoals OPC UA.

Flexibiliteit: Implementeer zeer aanpasbare automatiseringsconcepten door middel van veelzijdige installatiearchitecturen, mobiele, draadloze en veiligheidsgerelateerde toepassingen, uitbreidbare netwerktopologieën en naadloze interoperabiliteit met OPC UA.

Efficiëntie: Verminder de uitvaltijd, de onderhoudsinspanningen en het verbruik van hulpbronnen met slimme engineering, voorspellende tests, snelle inbedrijfstelling, uitgebreide diagnostiek, energiebesparende functies en uniforme bekabeling voor alle machines, diagnose en IT-communicatie.

Prestatie: Verhoog de productiviteit door middel van geconvergeerde IP- en realtime communicatie, nauwkeurige bewegingsbesturing, schaalbare netwerkstructuren, hoge robuustheid, snel opstarten van apparaten en ultrasnelle deterministische gegevensuitwisseling.

Cables in connected to a device with illuminated green status lights.

Ontdek de producten

Configureer, bewaak en optimaliseer PROFINET-netwerken met krachtige softwaretools. Maak snelle inbedrijfstelling, geautomatiseerde inspectie, proactieve planning en validatie mogelijk om te zorgen voor efficiënte en veerkrachtige industriële communicatie.

PROFINET — Productiviteit naar de kracht van vier

Ontdek hoe u uw productiviteit kunt verhogen met PROFINET-profielen. Luister naar enkele klantervaringen over hoe deze factoren kunnen worden toegepast.

Veelgestelde vragen

Ontdek de mogelijkheden

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cyberbeveiliging voor de industrie

Security-informatie

Om fabrieken, systemen, machines en netwerken tegen cyberbedreigingen te beschermen, is het noodzakelijk om een holistisch, ultramodern concept voor industriële beveiliging te implementeren en voortdurend te onderhouden. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts één onderdeel van zo'n concept. Voor meer informatie over industriële beveiliging kunt u terecht op.