Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC PCS neo in the Cloud?

SIMATIC PCS neo in the Cloud is een gebruiksklaar, cloudgebaseerd engineeringplatform waarmee u SIMATIC PCS neo-projecten kunt maken, beheren en simuleren — geen lokale software-installatie of complexe systeemconfiguratie vereist. Het brengt gedistribueerde technische teams samen via een veilige, altijd gesynchroniseerde werkruimte, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en de time-to-market wordt verkort. Met een flexibel pay-per-use-model en een minimale configuratie kunt u uw project binnen enkele minuten starten, de ontwikkeling stroomlijnen en naadloos samenwerken, waar uw teams zich ook bevinden.

Belangrijkste voordelen

39fe1add edb3 495e a18f 94cb86e0dd3a simatic pcs neo in de cloud gif-schermafbeelding verhogen de productiviteit mhero 1280x720

Productiviteit verhogen

Verhoog de efficiëntie met een cloudgebaseerde omgeving voor meerdere gebruikers. Maak wereldwijde parallelle engineering en co-creatie in verschillende projectgebieden mogelijk om te zorgen voor een zo gestroomlijnd mogelijke uitvoering.

4f453898 b0fd 40df 9acd 39927e8e4f9e simatic pcs neo in de cloud gif-schermafbeelding 3 rotaties 1600x900

Versnel de gebruiksduur

Vergeet complexe installaties op locatie. SIMATIC PCS neo in the Cloud levert onmiddellijke productiviteit met een gebruiksklare technische omgeving in minder dan 30 minuten, waardoor uw project sneller van start gaat.

Modulaire opbouw

Op u afgestemd

Ervaar totale flexibiliteit met ons pay-per-use-model. Gebruik credits om alleen te betalen voor wat u nodig hebt op basis van verbruikte rekenuren, zodat projecten moeiteloos omhoog of omlaag kunnen worden geschaald.

Uitgelichte mogelijkheden

CB-ESG-advies - 150 dpi

Mogelijkheid voor meerdere projecten

Met SIMATIC PCS neo in the Cloud kunt u zoveel nieuwe SIMATIC PCS neo-platformprojecten parallel opzetten als u nodig hebt. Met één klik wordt een nieuw SIMATIC PCS neo-platformproject opgezet. Elk platformproject wordt geleverd met een volledig uitgeruste technische omgeving, inclusief volledige versies van het vereiste softwareaanbod. De toegang tot elk platformproject kan centraal worden beheerd om verschillende gebruikersgroepen aan verschillende projecten toe te wijzen. Elk project brengt kosten onafhankelijk van elkaar met zich mee en wordt opgezet in een aparte cloudomgeving.

Onderhuur

Voor een nog betere scheiding tussen verschillende werkstromen of technische partners binnen uw SIMATIC PCS neo in the Cloud engineeringprojecten bieden wij meerdere huurcontracten aan voor elke SIMATIC PCS neo in the Cloud-tenant. Het stelt u in staat om platformprojecten en gebruikers nog strikter van elkaar te scheiden om te voldoen aan de privacyvereisten of om de complexiteit binnen uw huurder te verminderen, door onderhuurders te gebruiken als logische ordeningsstructuren.

Een isometrische illustratie van een digital twin-concept in een slimme fabriek. Een fysieke assemblagelijn voor robots wordt gesplitst in een digitaal gloeiende versie die verbonden is met een cloud. Twee operators werken samen met digitale interfaces, hologrammen en datakaarten om het productieproces te volgen.
Pictogram voor medisch hulpmiddel met hartsymbool en dollarteken waarop kostenbesparingen in de gezondheidszorg worden weergegeven

Kostenbewaking en tariefplannen

U bent van plan verschillende onderaannemers toegang te geven tot uw SIMATIC PCS neo in the Cloud-huurder of onderhuurders, maar de onderhandelde prijzen variëren? Met individuele tariefplannen bieden we volledige flexibiliteit als het gaat om het in rekening brengen van gebruiksuren aan uw onderaannemers. De verbruikte middelen zijn altijd volledig transparant binnen de kostenverkenner en duidelijk opgesplitst per platformproject en onderhuurder.

Simulatie

SIMATIC PCS neo in the Cloud biedt de mogelijkheid om uw ontworpen project met SIMIT met slechts één klik te simuleren. SIMIT wordt vooraf ingesteld binnen uw SIMATIC PCS neo-platformproject, wanneer dit wordt geselecteerd tijdens het opzetten van uw platformproject. Met deze functie kunt u een voorbeeld van de projectstroom bekijken voordat u deze in de echte fabriek implementeert, waardoor optimalisatie mogelijk is zonder het risico van fouten of vergissingen.

De Industrial Metaverse is het concept van een digitale wereld om echte machines en fabrieken, gebouwen en steden, netwerken en transportsystemen te spiegelen en te simuleren.

Aan de slag met SIMATIC PCS neo in the Cloud

Select...

Hoe moet ik beginnen

Stap 1: Creëer uw gratis prepaid-huurder (verplicht)
Voordat u verder kunt gaan, moet u een gratis prepaid-tenant aanmaken voor SIMATIC PCS neo in the Cloud hier.

Stap 2: Kredietpakketten kopen
Koop de vereiste productspecifieke kredietpakketten hier.
Deze credits kunnen alleen worden gebruikt voor diensten binnen uw SIMATIC PCS neo in the Cloud prepaid-tenant.

Stap 3: Ontvang uw kredietvoucher
Na afronding van uw aankoop ontvangt u via e-mail een SIMATIC PCS neo in the Cloud tegoedbon met een unieke code.

Stap 4: Uw voucher inwisselen
Meld u aan bij uw SIMATIC PCS neo in the Cloud prepaid-tenant en voer de vouchercode in om deze om te zetten in bruikbare credits.

Stap 5: Begin met het gebruik van de diensten
U bent helemaal klaar! Geniet van het beheren en gebruiken van credits met de diensten die beschikbaar zijn in uw SIMATIC PCS neo Cloud-tenant.

Ontdek SIMATIC PCS neo in the Cloud

PCSneointhecloud Screens 1

Starten met één klik:

Krijg toegang tot uw SIMATIC PCS neo-engineeringomgeving en simuleer uw project met SIMIT met slechts één klik. Ontdek SIMATIC PCS neo nu in the Cloud!

Ontdek aanvullende bronnen

Ontdek gerelateerde producten

Aan de slag