Reageer sneller op de vraag van de markt, meer projecten en stijgende verwachtingen voor maatwerk. Ontwikkel uw ontwikkelingscyclus om variatie, massa-aanpassingen en levering op bestelling te beheren, allemaal met Polarion ALM met variantbeheer.
Met de Polarion Variant Configurator kunt u varianten betrouwbaar en conform de regels beheren, wat de levenscyclusprocessen van toepassingen aanzienlijk verbetert om de groeiende mate van softwarevariatie efficiënt te beheren.
Samenwerking
Polarion stelt teams in staat om eenvoudig en veilig samen te werken aan gedeelde middelen. Via gedetailleerde toestemmingscontroles en robuuste configureerbare workflowautomatisering kunt u bepalen wie wat kan zien, wie wat kan wijzigen en wanneer.
Traceerbaarheid
Met Polarion kunt u ervoor zorgen dat de informatie over elke stap in een ontwikkelingsproces volledig is. Elke stap is slechts een muisklik verwijderd — te beginnen met aangepaste coderegels tot wijzigingsverzoeken op hoog niveau.
Hergebruik
Studies tonen aan dat 60% tot 80% van de vereisten, code en tests tussen projecten wordt gedeeld. Met Polarion kunt u uw gegevens hergebruiken of vertakken voor effectieve sequentiële of parallelle ontwikkeling van projecten en productlijnen.