Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Analyse van de DDR-interface

DDRx-ontwerp en -verificatie

HyperLynx voert geïntegreerde signaalintegriteit en timinganalyses uit voor interfaces met dubbele gegevenssnelheid (DDR), waarbij de signaalkwaliteit, scheefheid en timingvereisten worden geverifieerd. Geautomatiseerde extractie van lay-outs, 3D EM-modellering en geavanceerde simulatietechnieken ondersteunen energiebewuste analyses en DDR5-toepassingen.

DDRx-ontwerpsimulatie met een DDR4-PCB-simulatie.

Analyse van DDR-interfaces

DDR-interfaces bevatten meerdere groepen signalen, elk met unieke vereisten voor signaalkwaliteit. Ze hebben ook relatieve timingrelaties tussen signaalgroepen waaraan moet worden voldaan. Alle signalen in alle groepen moeten worden geanalyseerd om er zeker van te zijn dat het ontwerp werkt zoals bedoeld. In de afbeelding die hier wordt getoond, zijn er meer dan 64 signalen, waaronder klok, commando/adres, gegevens, datastrobe en status. Een probleem met de signaalkwaliteit of de timing van een enkel signaal kan ervoor zorgen dat de hele interface onbruikbaar wordt.

Gelukkig worden DDR-interfaces gekoppeld aan JEDEC-specificaties die de interfacevereisten documenteren, maar alleen voor de DRAM-kant van de interface. JEDEC specificeert geen vereisten voor het I/O-signaal of de timing van de controller, dus verschillende controllers zullen unieke gedragingen vertonen waarmee tijdens de analyse rekening moet worden gehouden. Controllers kunnen bijvoorbeeld deskewing uitvoeren op basis van een interface, byte, nibble of individuele bits, of helemaal niet.

Om ervoor te zorgen dat een interface werkt, moet ervoor worden gezorgd dat wordt voldaan aan de vereisten voor signaalkwaliteit en timing voor alle signalen en relaties tussen groepen, met inbegrip van controllerspecifiek gedrag. Hiervoor moeten alle signalen worden gesimuleerd en golfvormgegevens worden nabewerkt om oogmetingen te verkrijgen en vliegtijden met elkaar te verbinden voor gebruik tijdens timingberekeningen. Het is moeilijk om deze analyse uit te voeren voor een complete DDR-interface, aangezien er tientallen signalen bij betrokken zijn. Idealiter zou deze analyse volledig geautomatiseerd moeten zijn, vanwege de complexiteit en het aantal analysestappen.

DDR-ontwerp en -verificatie waarbij DDR4- en DDR5-interfaces worden geanalyseerd, waarbij de JEDEC-specificaties worden berekend, weergegeven als een schermafbeelding van HyperLynx.

Geautomatiseerde verificatie van de volledige interface na de lay-out

Computerinterface met grafieken, diagrammen en datavisualisaties op meerdere schermen

HyperLynx automatiseert de DDR-verificatie na de lay-out volledig via de interface door geautomatiseerde extractie van de opmaaktopologie te combineren met geavanceerde simulatie die het DDR-protocol bewust is, uitgebreide nabewerking van golfvormen en het genereren van rapporten.

HyperLynx DDR-verificatie biedt meerdere niveaus van nauwkeurigheid bij het modelleren van de lay-out, zodat u verschillende fysieke fenomenen kunt in- en uitschakelen om hun individuele effecten op de algehele systeemprestaties vast te stellen. Geautomatiseerde analysestromen zijn volledig geïntegreerd met HyperLynx Advanced Solvers, wat zorgt voor een nauwkeurige modellering van niet-ideale retourpaden, de verdeling van de retourstroom en de effecten van Simultaneous Switching Noise (SSN). Het beste van alles is dat de lay-outmodellering volledig geautomatiseerd is - u hoeft alleen de signalen te specificeren die van belang zijn, criteria om signalen als agressors te beschouwen - en HyperLynx doet de rest.

HyperLynx DDR-verificatie na de opmaak voert protocolspecifieke analyses uit op basis van de geselecteerde DRAM-technologie en de kenmerken van de controller, waarbij een gedetailleerd HTML-rapport wordt opgesteld dat u vertelt wat is geslaagd, wat is mislukt en in welke mate.

Analyse van het ontwerp vóór de opmaak

HyperLynx DDR pre-layout PCB-ontwerpanalyse met de voorgestelde indeling en analyse voor een subset van spoorsignalen.

Zodra een geschikte routeringsstrategie is gedefinieerd, kunnen beperkingen grafisch worden vastgelegd en automatisch in de lay-out worden verwerkt.

Naarmate de DDR-snelheden toenemen, blijven de spannings- en timingmarges dalen, waardoor het noodzakelijk is om de ontwerpruimte grondig te onderzoeken met simulatie voordat de lay-out begint. De meeste DDR-analysemethoden zijn bijna uitsluitend gericht op analyses vóór de lay-out, waarbij een handvol signalen worden geanalyseerd om weer te geven hoe de volledige interface zal presteren.

Tijdens de analyse vóór de opmaak is het van cruciaal belang om het ontwerp te modelleren, aangezien het daadwerkelijk zal worden gebouwd in plaats van een idealistische weergave die praktisch niet kan worden opgesteld of vervaardigd. HyperLynx is nauw geïntegreerd met de Z-Planner (TM) -software van Z-Zero om ervoor te zorgen dat de ontwerpstack en de traceerkenmerken een fysieke realiteit weergeven die kan worden gerealiseerd met een specifieke fab-leverancier.

Analyse vóór de opmaak is een interactief proces, waarbij ontwerpers een voorgestelde opmaaktopologie creëren, analyses uitvoeren, resultaten bekijken en itereren. Het is belangrijk dat tijdens het analyseproces de spannings- en timingmarges van het ontwerp worden gerapporteerd, aangezien deze daadwerkelijk zullen worden gemeten in de context van het systeem. De analyse vóór de opmaak van HyperLynx wordt aangestuurd door de LineSIM-schematische editor, waarmee ontwerpers de effecten kunnen onderzoeken van routeringsvolgorde, beëindiging, routeringslagen, via geometrieën en spoorlengte/geometrie/spatiëring op de prestaties van hun ontwerp.

Uniforme analyse vóór en na de opmaak

De analyse vóór de lay-out definieert een reeks richtlijnen voor de indeling die het mogelijk moeten maken dat een systeem naar behoren werkt, als de verkenning voorafgaand aan de lay-out uitgebreid was en de opmaakregels volledig werden gevolgd. Verificatie na de opmaak analyseert het gedrag van het ontwerp zoals het daadwerkelijk was opgesteld, waarbij gevallen aan het licht kwamen waarin de richtlijnen niet correct werden gevolgd of simpelweg niet volledig genoeg waren.

Beide vormen van analyse zijn belangrijk. Door vooraf de lay-out te verkennen, kunt u de lay-outinspanningen optimaliseren en buitensporig herwerk voorkomen. Verificatie na de opmaak helpt ervoor te zorgen dat het ontwerp klaar is voor verificatie van het prototype en dat er geen problemen zijn waardoor het niet werkt in het lab, waar debuggen, updaten en refabriceren tijdrovend en duur zijn.

Een verkenning voorafgaand aan de lay-out schept verwachtingen over hoe het ontwerp zal werken en wat de operationele marges zullen zijn. Bij verificatie na de opmaak moet hetzelfde analyseproces worden uitgevoerd en moeten de resultaten op dezelfde manier worden gerapporteerd als bij de verkenning vóór de lay-out, zodat de twee sets resultaten gemakkelijk kunnen worden vergeleken. Idealiter zou het analyseproces volledig geautomatiseerd moeten zijn, vanwege de complexiteit en het aantal stappen in het proces. Dat is precies wat HyperLynx DDR-analyse doet: gebruik maken van dezelfde geautomatiseerde analyseflow die dezelfde resultaten in hetzelfde formaat rapporteert - zodat eventuele problemen die zich tijdens de lay-out hebben voorgedaan, snel kunnen worden geïsoleerd en opgelost.

HyperLynx Pre-layout analyse-softwarebeeld waarin de optimalisatie en verificatie van signalen worden weergegeven.

Uitgebreide rapportage van simulatieresultaten

Software-interface met grafieken, diagrammen en gegevenstabellen die financiële of analytische informatie weergeven

De DDR-analyse van HyperLynx levert een uitgebreid rapport op dat de geanalyseerde signalen opsomt en laat zien wat er is gebeurd, wat niet is gelukt en met hoeveel.

De resultaten worden weergegeven in een HTML-indeling met hyperlinks, georganiseerd op tabbladen, waaronder gegevens lezen, gegevens schrijven, adres/opdracht, differentiële signalen, DQ/DQS-scheeftrekken en grafieken van oogdiagrammen. Op een apart tabblad met samenvattingen wordt het algemene rapport samengebracht in een tabel met hoofdresultaten. Elk tabblad van het rapport toont vereiste en gemeten waarden voor JEDEC-parameters en controllerspecifieke parameters, samen met hyperlinks waarmee gebruikers meetgegevens kunnen bekijken in een interactieve golfvormviewer. De resultaten zijn filterbaar en sorteerbaar, zodat ontwerpers snel minimum-/maximumwaarden kunnen bepalen en probleemgebieden kunnen isoleren.

Een aparte, interactieve oogdiagramviewer presenteert de belangrijkste resultaten van het rapport in tabelvorm, zodat ontwerpen een oogdiagram kunnen plotten door een signaallij in de tabel te selecteren. De tabel is filterbaar en sorteerbaar, vergelijkbaar met het HTML-rapport. Het geschikte, protocolspecifieke oogmasker kan worden weergegeven om de spannings- en timingmarges van het signaal weer te geven.

Geavanceerde, protocolbewuste DDR-analyse

DDR-analyse met een volledige interface is een complex, protocol- en apparaatspecifiek proces. Het exacte analyseproces, de golfvormmetingen en de timingberekening verschillen op basis van de gebruikte DRAM-technologie en controller. HyperLynx begrijpt de protocolvereisten voor DDR-2,3,4,5- en LPDDR-2,3,4,5-technologieën, waaronder gebufferde (geregistreerde) DDR5-geheugens. HyperLynx maakt gebruik van een combinatie van timingmodellen en instelopties voor de analysewizard om vast te stellen wat de mogelijkheden van de controller zijn en hoe de analyse moet worden geconfigureerd. De mogelijkheden van de controller die in de analysewizard worden gespecificeerd, zijn onder meer de timing van 1T/2T-adressen, nivellering van lezen en schrijven, dynamische terminatie-instellingen, DQ/DQS-schewing-mogelijkheden en meer.

Naarmate de gegevenssnelheden toenemen, worden interacties tussen signalen en het Power Delivery Network (PDN) belangrijker en kunnen ze een aanzienlijk deel van de beschikbare operationele marge van het ontwerp in beslag nemen. Voor het modelleren van deze effecten is een nauwkeurig simulatiemodel nodig voor het gecombineerde netwerk voor signaal/stroomlevering. De DDR-analyse van HyperLynx is naadloos geïntegreerd met de hybride oplosser HyperLynx Advanced Solvers om deze simulatiemodellen te genereren. Met Power-Aware-analyse kunnen de effecten van niet-ideale signaalretourpaden, stroomdeling van het retourpad en gelijktijdige schakelruis selectief worden meegenomen of uitgesloten van de analyse, zodat de omvang van hun impact op de operationele marges kan worden gekwantificeerd.

DDR5-geheugen betekent een geheel nieuw hoofdstuk in DDR-modellering en -simulatie, dankzij de integratie van egalisatiecircuits in apparaatontvangers. Hiervoor is een nieuwe generatie DDR5-simulatiemodellen en -simulatietechnieken (IBIS-AMI) nodig. Bovendien vereist DDR5 het berekenen van oogmarges met een waarschijnlijkheid van 1e-16, wat niet mogelijk is met conventionele DDR-simulatietechnieken. HyperLynx biedt volledige ondersteuning voor DDR5 IBIS-AMI-simulatiemodellen met de nieuwste functies en ondersteunt meerdere simulatiemethoden om verschillende afwegingen te maken tussen simulatiesnelheid en nauwkeurigheid. Met HyperLynx kunnen IBIS-AMI-modellen ook worden gebruikt met analoge drivers met één uiteinde die verschillende stijg-/dalingsimpedanties en randsnelheden hebben, iets wat niet standaard deel uitmaakt van de IBIS-AMI-specificatie zelf.

HyperLynx DDR4- en DDR5-schermafbeelding met protocolanalyse en timingberekeningen voor een DRAM-chipset.

De DDR5 Advanced Analysis van HyperLynx ondersteunt gelijktijdige modellering van stijg-/dalingsasymmetrie en de berekening van resultaten tot op 1e-16, waarbij wordt voldaan aan de strengste vereisten van de DDR5-specificatie.

DDRx-ontwerp en -verificatie

Resources