Het correct modelleren van een PCB-stackup is de basis voor nauwkeurige simulatieresultaten. Niet alle stapels zijn op dezelfde manier gemaakt; de exacte materialen, eigenschappen en afmetingen die worden gebruikt om het bord te fabriceren, moeten worden gespecificeerd, zodat de simulatieresultaten overeenkomen met de werkelijke printplaat. Deze informatie is meestal niet correct in de PCB-database die wordt ontvangen van ontwerpers van lay-outs, en ze verandert vaak wanneer een bepaalde fabrikant wordt geselecteerd om het bord te bouwen.
Met de HyperLynx Stackup-editor kunnen ontwerpers stapelgegevens beheren om ervoor te zorgen dat ze een afspiegeling zijn van het bord zoals ze worden gebouwd. Ze kunnen de eigenschappen voor elke laag afzonderlijk bekijken en bewerken, de ruwheid van het spooroppervlak en wijzigingen in de traceergeometrieën specificeren als gevolg van de fabricage. De HyperLynx-stapeleditor kan stapelgegevens rechtstreeks uit de Z-Zero Z-Planner importeren, waardoor ontwerpers materialen kunnen selecteren uit een grote materiaaldatabase en de effecten van verschillende montageschema's van borden kunnen modelleren.