Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Schematische analyse van HyperLynx

Schematische analyse van HyperLynx

Verminder het aantal ontwerpuren en verbeter de productkwaliteit met HyperLynx Schematic Analysis. Alle netten volgens een schema worden volledig geïnspecteerd met behulp van een uitgebreide modellenbibliotheek, waardoor honderden uren visuele inspectie en foutopsporing in het laboratorium overbodig zijn. Automatiseer de schematische analyse op bestuursniveau voor elke ontwerpstroom van PCB's.

Schematische analyse van HyperLynx
Verificatie van onafhankelijke onderdelenmodellen

Schematische verificatie vereenvoudigd

HyperLynx Schematic Analysis biedt snelle en efficiënte schematische verificatie, waardoor gebruikers problemen sneller en eenvoudiger kunnen lokaliseren zonder dat er diepgaande simulatietools nodig zijn. Organiseer en visualiseer schematische fouten snel en eenvoudig, terwijl u tegelijkertijd de productplanningen en -kosten verlaagt.

Snelle, efficiënte schematische verificatie

HyperLynx Schematic Analysis maakt handmatige schemabeoordelingen overbodig en verhoogt de algehele efficiëntie van de workflow door geautomatiseerde schematische beoordelingen uit te voeren en tegelijkertijd het ontwerp vast te leggen. Door een ontwerpproces voor de eerste keer op de juiste manier toe te passen, verlaagt HyperLynx Schematic Analysis de ontwikkelings-, test- en garantiekosten, waardoor 50-70% van de ontwerpresspins als gevolg van schematische fouten en slechte ontwerppraktijken wordt geëlimineerd.

HyperLynx Schematic Analysis maakt volledige inspectie van alle netten mogelijk volgens een schema met behulp van een uitgebreide bibliotheek met intelligente modelcomponenten. Schematische analyse bespaart ontwerpteams honderden uren visuele inspectie en tijd voor foutopsporing in het lab door elk net in een schema te analyseren. Deze analyse wordt snel uitgevoerd voordat uw schematische bevriezingsmijlpaal is bereikt, zodat de lay-out kan beginnen met de grootste zekerheid dat de first-pass slaagt.

HyperLynx Schematic Analysis is niet afhankelijk van een symboolbibliotheek zoals een systeemeigen schematische checker dat zou doen; in plaats daarvan wordt het onderdeelnummer van de fabrikant van elk onderdeel rechtstreeks uit uw materiaallijst gehaald en wordt verwezen naar een bibliotheek die is samengesteld op basis van gegevensbladen van leveranciers om problemen te vinden zoals fouten bij het verminderen van condensatoren, onjuiste symbolen, ontbrekende pull-ups, enz. Schematische analyse identificeert deze problemen zonder dat daar tijdrovende handmatige inspanningen voor nodig zijn. De einduitvoer is een compacte grafische weergave van kritieke situaties, defecten en waarschuwingssituaties, van waaruit u de sonde rechtstreeks naar het schema kunt oversteken om ze in een handomdraai op te lossen.

De schematische analyse wordt parallel met de vastlegging van het ontwerp uitgevoerd, waarbij fouten rechtstreeks in het schema worden benadrukt. Het kan ook worden uitgevoerd op elektronische ontwerpen nadat ze op de markt zijn gebracht om de kwaliteit van het elektronische ontwerp te verbeteren, de opbrengst te verhogen en het productrendement te verlagen.

Controles van de belangrijkste regels

  • Volledige uitgebreide netverificatie (via serieweerstanden, schakelaars, AC-koppeling)
  • Volledige verificatie van de interfaceverificatie van meerdere kaarten en backplane
  • IO-compatibiliteitscontroles voor maximum-, minimum- en logische drempels
  • Adres- en databusfouten (van MSB naar LSB, busbron, enz.)
  • Verifieert externe passieve vereisten
  • Niet verbonden, verplichte identificatie van de pincode
  • Verificatie van de aansluiting op de voeding/het grondvlak
  • Differentiële connectiviteitscontroles
  • Validatie van de IO-netconnectiviteit (stuurprogramma/ontvanger ontbreekt)
  • Compatibiliteitstests voor pinfuncties (resets, I2C-swapping, enz.)
  • Symbool komt niet overeen (met het gegevensblad)
  • Vermindering van condensatoren, weerstanden en diodes

... En nog veel meer

HyperLynx Schematic Analysis - Fast efficient schematic verification
Schematische verificatie van HyperLynx

Beste praktijken voor PCB-ontwerp: schematische analyse

De schematische analyse wordt parallel met de vastlegging van het ontwerp uitgevoerd, waarbij fouten rechtstreeks in het schema worden benadrukt. Het kan ook worden uitgevoerd op elektronische ontwerpen nadat ze op de markt zijn gebracht om de kwaliteit van het elektronische ontwerp te verbeteren, de opbrengst te verhogen en het productrendement te verlagen.

Afbeelding van het HLSA-blog voor schematische analyse
Schematische analyse van HyperLynx

Resources