EEN Stroomdistributienetwerk (PDN) op een printplaat (Printed Circuit Board) is een complex netwerk van sporen, vlakken en componenten die verantwoordelijk zijn voor de distributie van stroom naar verschillende componenten en geïntegreerde schakelingen op het bord. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat elk onderdeel de juiste en stabiele stroomvoorziening krijgt, waarbij spanningsschommelingen tot een minimum worden beperkt en optimale prestaties en betrouwbaarheid van het elektronische systeem worden gegarandeerd. Het PDN omvat doorgaans vermogensvlakken, grondvlakken, stroomsporen, ontkoppelingscondensatoren en andere componenten die samenwerken om de elektrische stroom over de printplaat te beheren en te verdelen. Tot slot biedt de PDN niet alleen een manier om stroom te leveren aan IC's op het bord, maar ook een retourstroompad.
Ons doel bij het analyseren van een stroomdistributienet is om de impedantie van het netwerk te bepalen, die de spanningsvariaties bepaalt die een IC zal ervaren. Een PDN met hoge prestaties zal overal een lage impedantie vertonen. In een context van wisselstroom (AC) moet de PDN voldoende stroom leveren aan snel schakelende IC's en tegelijkertijd de spanningsrimpel en spanningsdalingen effectief beheersen. De railspanning moet stabiel zijn en binnen de spanningslimiet van DC tot aan de bandbreedte van de schakelstroom voor het IC, die in het GHz-bereik kan liggen. Als de stroombelasting toeneemt, kan een onvoldoende PDN leiden tot problemen zoals overmatige spanningsrimpeling, spanningsdalingen en VRM-instabiliteit. Deze rimpeling op de voedingen kan leiden tot bedieningsproblemen of problemen met de gegevensintegriteit.