Een goede stroomintegriteit (PI) van PCB's is cruciaal omdat die ervoor zorgt dat elektronische schakelingen betrouwbaar en efficiënt werken. Dit geldt met name voor de IC's met hoog vermogen en laagspanning van vandaag. Een goede PCB-PI helpt bij:
- Stabiele werking: Power Integrity zorgt ervoor dat alle componenten stabiel en schoon van stroom worden voorzien. Variaties of ruis in de voeding kunnen ertoe leiden dat onderdelen niet goed werken of zich onvoorspelbaar gedragen.
- Minder ruis en minder interferentie: Een goed ontworpen stroomdistributienetwerk helpt de koppeling tussen signalen tot een minimum te beperken. Dit is vooral belangrijk in hogesnelheidscircuits waar zelfs kleine hoeveelheden ruis de werking kunnen verstoren.
- Thermisch beheer: Een juiste stroomverdeling helpt de warmteafvoer te beheersen. Een slecht PI-ontwerp kan leiden tot oververhitting, waardoor componenten of het bord zelf kunnen worden beschadigd. Signaalintegriteit: De stroomintegriteit heeft een directe invloed op de signaalintegriteit, omdat hetzelfde systeem dat de componenten van stroom voorziet, ook een retourpad biedt voor signalen. Als het stroomvoorzieningsnetwerk niet goed is ontworpen, kan dat leiden tot signaalverslechtering door overspraak of koppeling van het retourpad, wat de prestaties van het circuit kan verminderen.
- Levensduur van de componenten: Een stabiele stroomvoorziening vermindert de belasting op elektronische componenten, wat hun levensduur kan verlengen en de kans op storingen kan verkleinen.
- Naleving en betrouwbaarheid van EMI: Veel industrieën hebben strenge wettelijke vereisten voor productemissies. Het waarborgen van een goede stroomintegriteit helpt om aan deze normen te voldoen en verhoogt de betrouwbaarheid van het eindproduct.
De verzameling verbindingen en componenten die begint met de Voltage Regulator Module (VRM) en eindigt bij de IC-voedingspinnen, staat bekend als het Power Distribution Network (PDN). Een goed ontwerp en een goede analyse van stroomdistributienetwerken is essentieel voor het bereiken van stabiele prestaties en het behoud van de algehele gezondheid van het systeem.
Er zijn twee fundamentele vormen van analyse van machtsintegriteit:
- Integriteit van de DC-voeding (DC PI) analyseert het gedrag van PDN onder stabiele omstandigheden. Het berekent de IR-daling en de stroomdichtheid om ervoor te zorgen dat er voldoende spanning wordt geleverd aan de IC-voedingspinnen en dat de stroom niet wordt geconcentreerd op manieren die thermische spanningen veroorzaken die het systeem kunnen beschadigen. DC PI is voornamelijk gericht op voedingscomponenten, stroomvlakken en bijbehorende verbindingsvia's waarmee de stroom van laag naar laag kan stromen.
- Integriteit van de wisselstroomvoorziening (AC PI) analyseert het gedrag van PDN onder tijdelijke omstandigheden als gevolg van schommelingen in de stroombehoefte van IC's als gevolg van interne schakelactiviteit. Deze snelle, hoogfrequente gebeurtenissen creëren een onmiddellijke behoefte aan vermogen dat moet worden onderhouden door een hiërarchie van ontkoppelingscondensatoren, omdat de voeding zelf elektrisch te ver weg is. AC PI is voornamelijk gericht op de stroomvlakken, het samenvoegen van via's, het ontkoppelen van de locaties en waarden van de condensator, de fanout van de condensator en de locaties van de IC-voedingspinnen.