Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Circuitsimulatie

Analoge simulatie met gemengd signaal van HyperLynx

HyperLynx Analog-Mixed Signal (AMS) -simulatie breidt de standaard op Spice gebaseerde circuitanalyse uit om gebruik te maken van de vooruitgang in de sector op het gebied van PCB-modellering en -simulatie, om de ontwikkeling van circuits en snelheidsverificatie te versnellen, wat innovatieve circuitsimulatie en -analyse mogelijk maakt om het PCB-ontwerpproces te versnellen.

Een promotieafbeelding voor HyperLynx AMS met een printplaat met verschillende elektronische componenten en een blauwe achtergrond.

Analyse met gemengd signaal en gemengd domein

HyperLynx AMS biedt een digital-twin-omgeving voor systeemontwerp en -analyse door analyse van gemengde signalen en gemengde domeinen mogelijk te maken door ondersteuning van SPICE- en VHDL-AMS-simulatiemodellen voor tijddomeinsimulatie. Het modelleert elektromechanica en andere disciplines in een bredere systeemcontext dan normaal wordt ondersteund door een simulatie van circuits in het tijdsdomein. Het ondersteunt geavanceerde parametrische analyses om de prestaties van het ontwerp buiten de nominale omstandigheden te verifiëren, en maakt gebruik van volledig uitgeruste datametingen om de prestatiestatistieken van het ontwerp te kwantificeren.

HL-MSA-Mixed-signal Analysis image 1280x720

Eén schema geeft alles weer

Waarom één keer circuits tekenen voor simulatie en dan nog een keer om de PCB-layout aan te sturen? HyperLynx AMS is nauw geïntegreerd met de ontwerpstroom van Xpedition, dus hetzelfde schema dat wordt gebruikt om de simulatie aan te sturen, verplaatst uw ontwerp ook naadloos naar de lay-out.



Geavanceerde ontwerpsimulatie


Breid de standaardtijd- en frequentiedomeinanalyse uit om ontwerpgevoeligheden te onderzoeken, circuitparameters te meten, productierendementen te bepalen, inclusief het gedrag van de hoekbehuizing, en om prestaties in het slechtste geval te analyseren. Controleer de prestaties van uw ontwerp met behulp van een virtueel prototype van het doelsysteem, waarbij u problemen oplost en de prestaties optimaliseert voordat u het gaat fabriceren



Geïntegreerd met de PCB-indeling


We zien PCB-parasieten vaak als kritieke factoren die van invloed zijn op een snel digitaal ontwerp, maar niet veel anders. Topologieën van de PCB-indeling hebben echter ook invloed op de prestaties van analoge en gemengde signalen. Met HyperLynx AMS kunnen de effecten van de PCB-indeling in de simulatie worden meegenomen, waarbij het bord wordt geanalyseerd terwijl het daadwerkelijk gebouwd zal worden.

Veelzijdig display met golfvormen

HyperLynx AMS bevat een hoogwaardige golfvormdatabase voor het manipuleren van grote golfvormbestanden en is in staat om gigabytes aan gegevens in enkele seconden te laden. Het kan zowel analoge als digitale signalen weergeven op basis van een gemeenschappelijke tijdbasis en kan wiskundige bewerkingen uitvoeren op golfvormen. Het kan tijd- of frequentiedomeingegevens van elk type weergeven: analoog, digitaal, oogdiagram, Smith-diagram, polaire of complexe kaart en histogram.

De belangrijkste functies zijn onder meer:

  • Intuïtieve weergave van golfvormen: meerdere databases laden, weergeven, doorzoeken en bekijken in één sessie.
  • Parametrische analyse: eenvoudig de resultaten van meerdere simulatieruns beheren.
  • Grafische golfvormberekening: veelzijdige omgeving voor het bekijken en nabewerken van simulatieresultaten.
  • Cursors en meetinstrumenten: Voer verschillende analoge en gemengde signaalmetingen uit op golfvormen en plotten.
  • Nabewerking van golfvormen: toegang tot geavanceerde hulpmiddelen voor signaalverwerking, grafieken en analyses.
  • Krachtige vergelijking van golfvormen met gemengd signaal: Simulatieresultaten worden automatisch vergeleken met een golfvorm waarvan bekend is dat deze goed is.
  • Automatisch herladen: Nieuwe simulatieresultaten worden automatisch weergegeven en vergeleken met eerdere resultaten tijdens de simulatie.
  • Scripting voor meer automatisering: Voer metingen uit in TCL met behulp van honderden ingebouwde functies.
HL AMS - versatile waveform 1280x720

Evalueer het effect van PCB-parasieten

HyperLynx AMS is nauw geïntegreerd met beide Ontwerper van Xpedition en Indeling van de Xpeditie voor het modelleren van de effecten van de PCB-layout op analoge en snelle digitale circuits. Het ontwerp- en verificatieproces omvat de volgende stappen:

  • Simuleer het originele (schematische) ontwerp met ideale verbindingen (geen parasieten)
  • Fysiek ontwerp van PCB's met Indeling van de Xpeditie
  • Parasitaire waarden van PCB's extraheren uit de PCB-database met behulp van HyperLynx Advanced Solvers
  • PCB-parasieten terug annoteren in het Designer-schema
  • Voer de simulatie opnieuw uit in HyperLynx AMS om de effecten van de PCB-indeling te zien
  • Simulaties voor en na de opmaak vergelijken, de lay-out aanpassen en indien nodig herhalen

Dankzij dit volledige ontwerp- en verificatieproces kunnen problemen worden ontdekt en gecorrigeerd voordat het prototype wordt vervaardigd, zodat gevoelige circuits goed zijn afgestemd op de effecten van de PCB-indeling.

SPICE-simulatie van het volgende niveau

SPICE-simulatie van het volgende niveau

HyperLynx Analog/Mixed Signal Analysis (AMS) tilt de standaard op SPICE gebaseerde circuitanalyse naar een hoger niveau door verbeteringen op het gebied van PCB-modellering en -simulatie te integreren om de simulatie van circuits te versnellen en de verificatie van gemengde signalen te versnellen. Met de mogelijkheid om alles op één schema aan te sturen, waarom zou u dan twee keer circuits moeten tekenen?

Analoog gemengd signaal van HyperLynx - promo-afbeelding op de blog
Analoog/gemengd signaal van HyperLynx

Resources