Elektromagnetische 3D-simulatie is op zichzelf al een cruciale technologie, maar maakt ook deel uit van een groter analyseproces dat bepaalt of een systeem voldoende positieve operationele marge heeft om betrouwbaar te functioneren. Door een individuele structuur te analyseren, kan die worden begrepen en geoptimaliseerd voor elektrisch gedrag, zoals verlies van invoeging en overspraak, maar uiteindelijk is het gedrag van het totale systeem van belang, niet de afzonderlijke elementen ervan.
HyperLynx Advanced Solvers zijn nauw geïntegreerd met HyperLynx Signal Integrity en HyperLynx Power Integrity stromen om nauwkeurige, geautomatiseerde interconnectiemodellering te bieden als onderdeel van een analyseworkflow op systeemniveau. Hierdoor kunnen analyses van de integriteit van de DDR-interface, het snelle seriële kanaal en de wisselstroomintegriteit worden uitgevoerd met de hoogste nauwkeurigheid van de modellering. PCB-modellen worden automatisch geëxtraheerd en opgelost als onderdeel van deze workflows op systeemniveau.
Met HyperLynx zijn de analysestromen al vastgesteld, bewezen en gedocumenteerd. Ze bieden een gebruiksklare flow die direct „uit de doos” kan worden gebruikt, of een basis waarop u kunt voortbouwen wanneer u uw eigen aangepaste stromen creëert. HyperLynx Advanced Solvers kan gegevens nabewerken en simulatieresultaten uitvoeren in een grote verscheidenheid aan verschillende uitvoerformaten om aan uw specifieke behoeften te voldoen.