Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities wordt aangedreven door Oxoia

Oxoia is een softwareplatform op basis van AI dat de energiekosten en de CO2-uitstoot verlaagt in commerciële gebouwen, gebouwen voor speciaal gebruik en gebouwen voor gemengd gebruik. Het platform maakt verbinding met bestaande gebouwautomatisering van Siemens en maakt gebruik van AI om sensorgegevens, bezetting, binnenklimaat en weer te correleren, en past vervolgens de werking van de HVAC automatisch aan of geeft facility managers prioritaire aanbevelingen.
Oxoia wordt in meer dan 100 gebouwen geïmplementeerd en levert geverifieerde energiebesparingen tot 35% op met een typische terugverdientijd van 12 maanden. Er is geen vervanging van de hardware nodig, de installatie is binnen één dag voltooid. Het platform is ook beschikbaar als whitelabel-oplossing voor servicepartners.

Waarom Waarom verspillen gebouwen nog steeds energie en wat kost dat?

Facilitymanagers en gebouweigenaren worden geconfronteerd met stijgende energiekosten en CO2-doelstellingen met beperkte middelen. Oxoia lost dit op door verbinding te maken met bestaande gebouwautomatiseringssystemen van Siemens en AI te gebruiken om sensorgegevens, bezetting en weer te correleren, en vervolgens de werking van de HVAC automatisch aan te passen. Oxoia wordt in meer dan 100 gebouwen geïmplementeerd en levert geverifieerde energiebesparingen tot 35% op.

Geen antwoord gevonden

Voordelen

  • Snelle implementatie: binnen één dag geïnstalleerd, compatibel met elk bestaand HVAC-systeem. De bediening wordt tijdens de installatie niet onderbroken.
  • Snelle besparingen: energiebesparingen worden meetbaar binnen de eerste weken na de installatie.
  • Geen investering vooraf: alle hardware wordt geleverd en gefactureerd als een jaarabonnement. Geen aankoop, geen vervanging van bestaande apparatuur vereist.
  • Ruimteklimaat: De werking van het gebouw wordt geoptimaliseerd met behoud van een stabiel of verbeterd binnenklimaat volgens door de klant gedefinieerde doelstellingen.
  • Snel investeringsrendement: Op basis van referentieprojecten wordt de investering in minder dan 12 maanden afgeschreven door middel van directe energiebesparingen.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Geen antwoord gevonden

Energiebesparingen tot 35%, geverifieerd in projecten

Oxoia wordt gebruikt in meer dan 100 gebouwen met geverifieerde besparingen tot 35%. Referentieprojecten zijn onder meer kantoren, scholen, sporthallen, hotels en winkelpanden.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Geen antwoord gevonden

Minimaliseer de bedrijfskosten van commerciële gebouwen

Oxoia maakt verbinding met bestaande Siemens-systemen en identificeert inefficiënties zoals gelijktijdige verwarming en koeling of overmatige ventilatie. Facilitymanagers krijgen aanbevelingen met prioriteit of laten het systeem automatisch handelen.

Veelgestelde vragen

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen

Vereisten

Compatibel met Siemens Building Automation (bijv. Desigo CC/Connect Box)

Centraal HVAC-systeem (verwarming, ventilatie, koeling of warm water)