Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Line Designer X?

Vergroot uw capaciteiten door uw NX X Manufacturing oplossing uit te breiden met Line Designer X als waardevolle add-on, zodat u uw NX X Manufacturing oplossing kunt aanpassen aan de unieke behoeften van uw project.

Of u nu een nieuwe faciliteit plant of een bestaande faciliteit optimaliseert, met Line Designer X kunt u productielay-outs met uitzonderlijke efficiëntie visualiseren, valideren en verfijnen. Hiermee kunt u gedetailleerde, visueel rijke productielay-outs maken die bijdragen aan de opbouw van een intelligente digitale versie van uw productieomgeving.

Tijdens uw ontwerp genereert u tegelijkertijd een uitgebreide materiaallijst (BOE) of bronnenlijst (BOR), zodat de planning van de indeling en het beheer van de middelen op elkaar zijn afgestemd.

Belangrijkste kenmerken

Stroomlijn het maken van lay-outs met intuïtieve 2D- en 3D-tools

Centraliseer alle lay-outtaken in één interface en werk naadloos in 2D of 3D zonder dat er gegevensconversie nodig is. Plaats apparatuur snel met behulp van functies voor slepen en neerzetten, automatisch verbinden en vastklikken voor een snel en efficiënt ontwerp.

Evalueer de ontruiming van apparatuur binnen een faciliteit

Gebruik een ingebouwde kinematica-editor voor het definiëren van starre groepen en gewrichten met grenzen en houdingen. Bibliotheekbeheerders kunnen eenvoudig complexe kinematica schrijven, waardoor lay-outingenieurs de positionering van apparatuur moeiteloos kunnen hergebruiken en simuleren.

Toegang tot een rijke bibliotheek van slimme, configureerbare componenten

Maak gebruik van een uitgebreide bibliotheek van configureerbare parametrische bronnen met behulp van onderdelenfamilies en productsjablonen. Explore resources zijn beschikbaar in zowel metrische als imperiale eenheden voor zowel standalone als Teamcenter connected modes.

Communiceer lay-outs duidelijk met geïntegreerde rapportage en visualisatie

Geef belangrijke informatie door aan belanghebbenden door middel van rapporten en tools voor het opstellen en exporteren van documenten. Gebruik visuele rapportages met kleurgecodeerde afbeeldingen, zodat inzichten duidelijk en gemakkelijk te interpreteren zijn.

Strakke witte elektrische scooter met blauwe accenten, die rechtop staat op een reflecterend oppervlak tegen een grijze achtergrond

NX X Manufacturing hoogwaardige uitbreidingen

Geef uw NX Manufacturing oplossing een boost met hoogwaardige add-ons, waarmee u eenvoudig uw softwaremogelijkheden kunt uitbreiden naarmate uw productieplanningsvereisten in de loop van de tijd toenemen.

Voor de hoogwaardige toevoeging Line Designer X is een NX X Manufacturing Essentials-licentie vereist.

Breid de functionaliteit van uw NX X Manufacturing oplossing uit met andere hoogwaardige uitbreidingen, zoals:

  • Assembly Line Planner X
  • NX Open-toolkits

De mogelijkheden van Line Designer X

Meer informatie over NX voor productie

Klantenondersteuning

Siemens biedt klantenondersteuning voor NX en al onze producten.

Blog NX voor productie

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de hoogtepunten van NX voor productiesoftware op onze blogsite.

NX voor de productiegemeenschap

Neem deel aan het gesprek of krijg antwoorden op al uw vragen over NX for Manufacturing Software.

Xcelerator in de vorm van een Siemens.

Ontdek de kracht van Siemens Xcelerator

Ontdek hoe ons open, digitale bedrijfsplatform een snellere, eenvoudigere en schaalbaardere digitale transformatie mogelijk maakt.