Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom NX X Manufacturing CAM Premium?

NX X Manufacturing CAM Premium is het meest uitgebreide pakket dat voortbouwt op het Advanced-product. Het omvat gelijktijdig 5-assig frezen en roteren, evenals mogelijkheden om 3- en 2,5-assig te frezen, draaien en tasters op de machine.

Belangrijkste kenmerken

5-assig frezen: De nieuwste toolpath-strategieën maken nauwkeurige controle over de bewerkingen mogelijk, waardoor complexe componenten op meerassige CNC-machines (Computer Numerical Control) in één enkele opstelling efficiënt en veilig kunnen worden bewerkt. Maak gebruik van 5-assig adaptief voorbewerken met hoge snelheid om de bewerkingstijd aanzienlijk te verkorten en de algehele efficiëntie te verbeteren. Bereik een superieure oppervlakteafwerking door gebruik te maken van geleidingscurven, wat zorgt voor precisie in uw werkstukken. Gebruik spaansnijden om de volledige lengte van de groef te benutten, waardoor zowel de materiaalverwijdering als de levensduur van het gereedschap wordt geoptimaliseerd. Buisfrezen toepassen om holle en smalle objecten nauwkeurig te bewerken. Visualiseer de eigenschappen van het gereedschapspad, waaronder afleidingshoeken, posities en snelheden van de draaias, om tijdens het hele proces een betere controle en nauwkeurigheid te behouden.

Gegevensbeheer: toegang krijgen tot CAM-gegevensbeheer en bestandsbeheer in de cloud mogelijk maken, inclusief het in- en uitchecken van productiebestanden en revisiebeheer. Ontdek functies die helpen om de afhankelijkheden tussen ontwerponderdelen en CAM-opstellingen te identificeren, terwijl geïntegreerde discussielijnen en taaktoewijzingen de multifunctionele samenwerking tussen ontwerpers en fabrikanten ondersteunen.

Roterende bewerking: Optimaliseer vierassige freesbewerkingen met minimale input, waardoor het bewerkingsproces wordt gestroomlijnd voor efficiëntie. Implementeer geavanceerde bedieningselementen om de contactverschuiving van het gereedschap en de puntdichtheid nauwkeurig te beheren, wat leidt tot betere bewerkingsresultaten. Automatiseer het restfrezen om ervoor te zorgen dat al het ongesneden materiaal effectief wordt bewerkt.

3-assig frezen: Versnel de CNC-bewerking door 3D-adaptief voorbewerken te gebruiken, waardoor de totale cyclustijden worden verkort. Automatiseer het restfrezen om voorbewerken in meerdere fasen te ondersteunen, zodat er geen materiaal ongesneden blijft. Controleer snijgebieden met precisie met behulp van geavanceerde methoden, waardoor de nauwkeurigheid van bewerkingsstrategieën wordt verbeterd. Gebruik strategieën voor soepele afwerking voor een hoogwaardige oppervlakteafwerking.

Frezen met 2,5 assen: Machine met op volume gebaseerd frezen om prismatische onderdelen sneller te kunnen programmeren, en op functies gebaseerde bewerking automatiseert de programmering. Strategieën voor snelle bewerking kunnen de bewerkingstijd met wel 60% verkorten, en de programmering van meerdere onderdelen verhoogt de productiviteit.

Draaien: Cilindrische onderdelen effectief bewerken op draaibanken met enkele en dubbele spindels met behulp van uitgebreide draaimogelijkheden. De voorbewerkingsstrategieën omvatten operaties met het gezicht, de bocht, de achterkant, de boring en de ondersnijding, terwijl de afwerkingstechnieken meerdere passtrategieën en facing omvatten. Het maken van gaten omvat spitsen, boren, pikken, spanen, riem- en tapbewerkingen, waarbij groeven flexibele controle van het volgpunt bieden en draadsnijden voor buiten- en binnendiameters.

De productiestatistieken zijn gebaseerd op interne testbewerkingen of interne vergelijkingsonderzoeken.

3D-weergave van een door NX ontworpen werktuigmachine.

Voordelen van NX Manufacturing CAM:

  • Programma waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde CAM-tools die zijn afgestemd op uw specifieke productiebehoeften
  • Verlaag de initiële kosten en stroomlijn de implementatie met cloudtechnologie
  • Verhoog de productiviteit met toonaangevende CNC-programmeermogelijkheden
  • Verbeter de samenwerking tussen belanghebbenden met behulp van oplossingen in de cloud
  • Breid de functionaliteit van uw oplossingen uit met Value Based Licensing

Op maat gemaakte oplossing

Breid de functionaliteit uit met NX X Manufacturing Value Based Licensing om uw oplossingen te configureren en aan te passen, waaronder:

  • Geavanceerde modelleerhulpmiddelen
  • Gespecialiseerde bewerkingsmogelijkheden
  • Simulatie op basis van G-code
  • Moderne oplossing voor nabewerking

NX X Manufacturing CAM Premium-mogelijkheden

Geavanceerde mogelijkheden voor de bewerking van complexe onderdelen

Mohammed S., programmamanager, middelgrote onderneming

Superieur voor 3D-berekeningen en het maken van toolpaden

Geverifieerde gebruiker in de maakindustrie, klant voor kleine bedrijven

Uitzonderlijke nauwkeurigheid en flexibiliteit bij complexe bewerkingen

Bhimsen T., elektrotechnisch directeur, klant uit het middensegment

Teamcenter Share: samenwerking in de cloud

Optimaliseer uw hele productieproces met Teamcenter Share, een cloudgebaseerde samenwerkingsoplossing van de volgende generatie van Siemens, die naadloos aansluit op NX CAM-software. Communiceer en deel veilig informatie met interne en externe belanghebbenden in de cloud.

Breng ontwerp-, productie- en werkvloerteams met elkaar in contact om een flexibelere en efficiëntere productie uit te voeren.

Uw abonnement omvat ook toegang tot Teamcenter Share. Met mogelijkheden zoals veilige, centrale opslag en delen op basis van e-mailadressen, stelt Teamcenter Share u in staat om direct, veilig en eenvoudig samen te werken met collega's, partners en klanten. U krijgt een Enterprise Cloud Account (ECA) waarmee beheerders toegang kunnen krijgen tot Teamcenter Share en extra bevoegdheden kunnen delegeren.

Met uitzondering van gastgebruikers krijgen alle geautoriseerde gebruikers van de clouddiensten van Teamcenter Share toegang tot de training „Aan de slag met Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) op aanvraag op het Siemens Xcelerator Academy-portaal.

Meer informatie over NX voor productie

Klantenondersteuning

Siemens biedt klantenondersteuning voor NX en al onze producten.

Blog NX voor productie

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de hoogtepunten van NX voor productiesoftware op onze blogsite.

NX voor de productiegemeenschap

Neem deel aan het gesprek of krijg antwoorden op al uw vragen over NX for Manufacturing Software.