Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom NX X Manufacturing CAM Standard?

De NX X Manufacturing CAM Standard omvat geautomatiseerde programmering van prismatische onderdelen met 2,5-assig frezen, gaten maken, draaien en tasteren op de machine. Met kant-en-klare CAM-workflows kunnen prismatische onderdelen snel worden geprogrammeerd en zijn ze klaar voor gebruik op de machine, waardoor de insteltijd met wel 90% wordt verkort.

Belangrijkste kenmerken

Frezen met 2,5 assen: Machine met op volume gebaseerd frezen om prismatische onderdelen sneller te kunnen programmeren, en op functies gebaseerde bewerking automatiseert de programmering. Strategieën voor snelle bewerking kunnen de bewerkingstijd met wel 60% verkorten, en het programmeren van meerdere onderdelen verhoogt de productiviteit.

Gegevensbeheer: toegang krijgen tot CAM-gegevensbeheer en bestandsbeheer in de cloud mogelijk maken, inclusief het in- en uitchecken van productiebestanden en revisiebeheer. Ontdek functies die helpen om de afhankelijkheden tussen ontwerponderdelen en CAM-opstellingen te identificeren, terwijl geïntegreerde discussielijnen en taaktoewijzingen de multifunctionele samenwerking tussen ontwerpers en fabrikanten ondersteunen.

Draaien: Cilindrische onderdelen effectief bewerken op draaibanken met enkele en dubbele spindels met behulp van uitgebreide draaimogelijkheden. De voorbewerkingsstrategieën omvatten operaties met het gezicht, de bocht, de achterkant, de boring en de ondersnijding, terwijl de afwerkingstechnieken meerdere passtrategieën en facing omvatten. Het maken van gaten omvat spitsen, boren, pikken, spanen, riem- en tapbewerkingen, waarbij groeven flexibele controle van het volgpunt bieden en draadsnijden voor buiten- en binnendiameters.

Simulatie, nabewerking en winkeldocumentatie: Gebruik toolpath-animatie en een postprocessor om G-code te genereren die klaar is voor productie. Post Hub, een bibliotheek in de cloud met meer dan 1.000 postprocessors, en Post Configurator maken het mogelijk om nieuwe postprocessors aan te passen of te creëren; hulpmiddelen voor het maken van gereedschapsmachines en werkinstructies creëren kinematicamodellen en ontwikkelen associatieve werkinstructies.

De productiestatistieken zijn gebaseerd op interne testbewerkingen of interne vergelijkingsonderzoeken.

Afbeelding van een machineonderdeel dat wordt gefreesd.

Voordelen van NX X Manufacturing:

  • Programmeer prismatische onderdelen met geavanceerde CAM-tools die zijn afgestemd op uw specifieke productiebehoeften
  • Verlaag de initiële kosten en stroomlijn de implementatie met cloudtechnologie
  • Verhoog de productiviteit met toonaangevende CNC-programmeermogelijkheden
  • Verbeter de samenwerking tussen belanghebbenden met behulp van oplossingen in de cloud
  • Breid de functionaliteit van uw oplossingen uit met Value Based Licensing

Op maat gemaakte oplossing

Breid de functionaliteit uit met NX X Manufacturing Value Based Licensing om uw oplossingen te configureren en aan te passen, waaronder:

  • Gespecialiseerde bewerkingsmogelijkheden
  • Simulatie op basis van G-code
  • Moderne oplossing voor nabewerking
  • CAM-programmering met behulp van AI

Mogelijkheden van de NX X Manufacturing CAM Standard

Teamcenter Share: samenwerking in de cloud

Optimaliseer uw hele productieproces met Teamcenter Share, een cloudgebaseerde samenwerkingsoplossing van de volgende generatie van Siemens, die naadloos aansluit op NX CAM-software. Communiceer en deel veilig informatie met interne en externe belanghebbenden in de cloud.

Breng ontwerp-, productie- en werkvloerteams met elkaar in contact om een flexibelere en efficiëntere productie uit te voeren.

Uw abonnement omvat ook toegang tot Teamcenter Share. Met mogelijkheden zoals veilige, centrale opslag en delen op basis van e-mailadressen, stelt Teamcenter Share u in staat om direct, veilig en eenvoudig samen te werken met collega's, partners en klanten. U krijgt een Enterprise Cloud Account (ECA) waarmee beheerders toegang kunnen krijgen tot Teamcenter Share en extra bevoegdheden kunnen delegeren.

Met uitzondering van gastgebruikers krijgen alle geautoriseerde gebruikers van de clouddiensten van Teamcenter Share toegang tot de training „Aan de slag met Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) op aanvraag op het Siemens Xcelerator Academy-portaal.

Nauwkeurige planning en werkzaamheden op de werkvloer

Tarun K., Senior Software-ingenieur, Enterprise Company

Beste CAM-pakket op de markt

Joel G., R&D, middelgrote onderneming

NX CAM ondersteunt ons productieproces

Luis Edison G., klant voor kleine bedrijven

Meer informatie over NX voor productie

Klantenondersteuning

Siemens biedt klantenondersteuning voor NX en al onze producten.

Blog NX voor productie

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de hoogtepunten van NX voor productiesoftware op onze blogsite.

NX voor de productiegemeenschap

Neem deel aan het gesprek of krijg antwoorden op al uw vragen over NX for Manufacturing Software.