NX X Manufacturing CAM Advanced bouwt voort op het CAM Standard-product en omvat onder andere geavanceerde functies voor frezen, draaien en tasteren op de machine. CAM-workflows vereenvoudigen de voorbereiding en programmering van complexe onderdelen in vrije vorm, zoals matrijzen en matrijzen. De krachtige toolpath-technologieën maken bewerking mogelijk met een superieure oppervlakteafwerking, terwijl de snijtijd met wel 60% wordt verkort.
Belangrijkste kenmerken
3-assig frezen: Produceer hoogwaardige componenten met vrije vormfuncties met behulp van een complete set geavanceerde programmeertools voor numerieke besturing (NC). De 3D Adaptive Roughing kan de bewerkingstijd met de helft verminderen. Geautomatiseerd restfrezen maakt voorbewerken in meerdere fasen mogelijk, waardoor de doorvoer wordt verhoogd. De controlemethoden voor het snijgebied zorgen voor een nauwkeurige controle van de bewerkingsstrategieën. Zorg voor een hoogwaardige oppervlakteafwerking met soepele afwerkingsstrategieën die de natuurlijke vorm van de geometrie van het onderdeel kunnen volgen.
Gegevensbeheer: toegang krijgen tot CAM-gegevensbeheer en bestandsbeheer in de cloud mogelijk maken, inclusief het in- en uitchecken van productiebestanden en revisiebeheer. Ontdek functies die helpen om de afhankelijkheden tussen ontwerponderdelen en CAM-opstellingen te identificeren, terwijl geïntegreerde discussielijnen en taaktoewijzingen de multifunctionele samenwerking tussen ontwerpers en fabrikanten ondersteunen.
Frezen met 2,5 assen: Machine met op volume gebaseerd frezen om prismatische onderdelen sneller te kunnen programmeren, en op functies gebaseerde bewerking automatiseert de programmering. Strategieën voor snelle bewerking kunnen de bewerkingstijd met wel 60% verkorten, en de programmering van meerdere onderdelen verhoogt de productiviteit.
Draaien: Cilindrische onderdelen effectief bewerken op draaibanken met enkele en dubbele spindels met behulp van uitgebreide draaimogelijkheden. De voorbewerkingsstrategieën omvatten operaties met het gezicht, de bocht, de achterkant, de boring en de ondersnijding, terwijl de afwerkingstechnieken meerdere passtrategieën en facing omvatten. Het maken van gaten omvat spitsen, boren, pikken, spanen, riem- en tapbewerkingen, waarbij groeven flexibele controle van het volgpunt bieden en draadsnijden voor buiten- en binnendiameters.
Sonderen op de machine: Genereer en visualiseer meetpaden. Maak tastercycli op de machine voor frezen en draaien. Gebruik de NC-uitvoercode met een geïntegreerde postprocessor. Simuleer het proces met behulp van de digitale versie van het onderdeel, de sonde en de werktuigmachine. Procesvariaties detecteren om de bewerkingsparameters aan te passen.
Simulatie, nabewerking en winkeldocumentatie: Gebruik toolpath-animatie en een postprocessor om G-code te genereren die klaar is voor productie. Post Hub, een bibliotheek in de cloud met meer dan 1.000 postprocessors, en Post Configurator maken het mogelijk om nieuwe postprocessors aan te passen of te creëren; hulpmiddelen voor het maken van gereedschapsmachines en werkinstructies creëren kinematicamodellen en ontwikkelen associatieve werkinstructies.
De productiestatistieken zijn gebaseerd op interne testbewerkingen of interne vergelijkingsonderzoeken.
Voordelen van NX X Manufacturing:
- Programmeer onderdelen in vrije vorm met geavanceerde CAM-tools die zijn afgestemd op uw specifieke productiebehoeften
- Verlaag de initiële kosten en stroomlijn de implementatie met cloudtechnologie
- Verhoog de productiviteit met toonaangevende CNC-programmeermogelijkheden
- Verbeter de samenwerking tussen belanghebbenden met behulp van oplossingen in de cloud
- Breid de functionaliteit van uw oplossingen uit met Value Based Licensing
Op maat gemaakte oplossing
Breid de functionaliteit uit met NX X Manufacturing Value Based Licensing om uw oplossingen te configureren en aan te passen, waaronder:
- Gespecialiseerde bewerkingsmogelijkheden
- Simulatie op basis van G-code
- Moderne oplossing voor nabewerking
- CAM-programmering met behulp van AI