Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Assembly Line Planner X?

Vergroot uw capaciteiten door uw NX X Manufacturing oplossing uit te breiden met Assembly Line Planner X als waardevolle toevoeging, zodat u uw NX X Manufacturing oplossing kunt aanpassen aan de unieke behoeften van uw project.

Assembly Line Planner X stelt fabrikanten zoals u in staat om slimmer, sneller en beter samen te plannen. Van lijnontwerp op hoog niveau tot gedetailleerde stationsplanning, het biedt krachtige hulpmiddelen voor het visualiseren van de productstroom, het in evenwicht houden van de werkbelasting en het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen. Plan een complexe productielijn met de nadruk op de verschillende technologieën en productiefuncties die worden gebruikt om een assemblage te maken, zoals puntlassen, lasbouten, klinknagels, doorlopende verbindingen voor bevestiging en afdichting, en meer.

Met geïntegreerde rapportage, realtime samenwerking en naadloze Teamcenter-connectiviteit biedt dit een complete digital twin van de assemblagelijn.

Belangrijkste kenmerken

Lijnplanning

Het planningsproces begint in de lijnplanningsweergave, waar u onderdelen naar stations distribueert en de stroom tussen stations bepaalt in een moderne PERT-viewer. Om de verdeling van onderdelen beter te begrijpen, wordt de toewijzingsstatus van elk onderdeel en elk samenstel weergegeven met een toewijzingsindicator rechtstreeks in de grafische viewer, die de onderdelen identificeert op basis van hun status. Als resultaat van dit werk kan vervolgens de visuele opbouw van het product in de assemblagelijn worden weergegeven.

Resourceplanning.

Wanneer u aan de indeling van de installatie werkt, kunt u overschakelen naar de weergave Resource Planning, waar u toegang hebt tot alle vereiste indelingsfuncties terwijl u de ingebouwde Teamcenter-softwareclassificatie gebruikt om toegang te krijgen tot standaardbronnen. Bij Resource Planning ligt de nadruk op de plant zelf, terwijl het product tijdelijk wordt gemengd. Deze weergave biedt vele manieren om een ruwe indeling of een gedetailleerde indeling met exacte afmetingen te definiëren, waarbij gebruik wordt gemaakt van nutsvoorzieningen zoals connectoren om componenten snel en eenvoudig binnen de installatie te positioneren.

Details van het station

De weergave Station Detailing begeleidt u bij de details van het proces in een assemblagestation. In deze weergave wordt alleen de inhoud van het station weergegeven, met inbegrip van de apparatuur, de onderdelen en subassemblages, en het productieproces dat nodig is voor die stap in de assemblageprocedure. De onderdelen en subassemblages worden in elk station automatisch in de gewenste armatuur geplaatst. Met behulp van een geavanceerde zoekfunctie kunt u bepalen aan welke functies moet worden gewerkt en deze dienovereenkomstig verdelen in aangepaste bewerkingen. Deze kenmerken kunnen vervolgens worden geclassificeerd en aangepast op basis van het proces dat ze vertegenwoordigen.

Robotic arms working on an assembly line with digital overlays showing production data and statistics.

NX X Manufacturing hoogwaardige uitbreidingen

Geef uw NX Manufacturing oplossing een boost met hoogwaardige add-ons, waarmee u eenvoudig uw softwaremogelijkheden kunt uitbreiden naarmate uw productieplanningsvereisten in de loop van de tijd toenemen.

Voor de hoogwaardige uitbreiding Assembly Line Planner X is een NX X Manufacturing Essentials-licentie vereist.

Breid de functionaliteit van uw NX X Manufacturing oplossing uit met andere hoogwaardige uitbreidingen, zoals:

  • Line Designer X
  • NX Open-toolkits

De mogelijkheden van Assembly Line Planner X

Bekijk gerelateerde NX Manufacturing producten

Meer informatie over ons brede scala aan cloudoplossingen voor uw specifieke behoeften op het gebied van de productie van onderdelen.

Meer informatie over NX voor productie

Klantenondersteuning

Siemens biedt klantenondersteuning voor NX en al onze producten.

Blog NX voor productie

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de hoogtepunten van NX voor productiesoftware op onze blogsite.

NX voor de productiegemeenschap

Neem deel aan het gesprek of krijg antwoorden op al uw vragen over NX for Manufacturing Software.