Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
NX CAM-software

Bewerking van matrijzen, matrijzen en elektroden

Vervaardig matrijzen, matrijzen en elektroden van hogere kwaliteit met behulp van geïntegreerde CAD/CAM-software met geavanceerde bewerkingsmogelijkheden.

Vervaardiging van matrijsinzetstukken met een uitstekende afwerking

Fabricage hoogwaardige matrijsinzetstukken met behulp van een complete set geavanceerde NC-programmeertools. Hogesnelheidstechnieken voor matrijzen van de volgende generatie verkorten de cyclustijd, verlengen de levensduur van het gereedschap en verlagen de productiekosten.

Met geavanceerde 3+2-frees- en 5-assige bewerkingsmethoden kunt u uitdagende matrijzen met diepe holtes maken, terwijl u tegelijkertijd de oppervlakteafwerking verbetert en de bewerkingstijd verkort.

Afbeelding van de bewerking van het inzetstuk van de matrijs.

Programmeer matrijs- en matrijsbases automatisch

Verkort de programmeertijd met maximaal 90% met Op functies gebaseerde bewerking (FBM). Functies automatisch herkennen en de juiste snijbewerkingen toepassen om de herhaalbaarheid te verbeteren.

Standaardiseer uw programmering verder met processjablonen die het hergebruik van beste praktijken vergemakkelijken.

Afbeelding van de bewerking van vormplaten

De productie van elektroden versnellen

Versnel de productie van elektroden die worden gebruikt voor de bewerking van elektrische ontladingen (EDM) met geïntegreerde ontwerp- en NC-programmeermogelijkheden.

Met behulp van geavanceerde snijstrategieën, zoals snelle nabewerking, kunt u snel gladde en nauwkeurige elektroden bewerken. Automatiseer het hele proces, van ontwerp tot productie, waardoor u minder tijd en productiekosten bespaart.

Afbeelding van machineonderdelen

Stroomlijn de NC-programmering van matrijsvlakken en -structuren

Maak de efficiënte productie van complexe matrijzen mogelijk met geavanceerde technologieën voor het bewerken van matrijzen, waaronder voorbewerken met hoge snelheid, nabewerken van gietmateriaal en meerassige bewerking.

Gebruik geautomatiseerde functieherkenning, op volume gebaseerd frezen en 5-assige bewerking om de bewerking van matrijsstructuren te versnellen.

Voer automatisch volledige winkeldocumentatie uit, inclusief installatiebladen, gereedschapslijsten en 3D-tekeningen.

Afbeelding van een machineonderdeel dat wordt getest

Gebruik nauwkeurige en efficiënte draad-EDM-bewerkingen

Fabricage van hoogwaardige matrijsbasissen en elektroden met 2- en 4-assige draad-EDM-bewerkingen, waaronder profilering in meerdere fasen en bewerking van de kraag.

Automatiseer de programmering met behulp van FBM, waarbij bewerkingsprocessen worden toegepast op de erkende functies.

NX biedt directe toegang tot Databases voor technologie voor werktuigmachines voor draadvonkmachines, waaronder Agie-Charmilles, Mitsubishi en Sodick.

Een draadvonkmachine die tijdens een productieproces een metalen stuk snijdt.

Cloudgebaseerde oplossing voor onderdelen in vrije vorm

NX X Manufacturing Advanced omvat geavanceerd 3- en 2,5-assig frezen, draaien en tasters op de machine. Met krachtige toolpath-technologieën kan de geavanceerde oplossing de snijtijd met wel 60%, waardoor de kwaliteit van de onderdelen wordt verbeterd met een superieure oppervlakteafwerking.

Meer informatie over NX X Manufacturing Advanced

Productkaart voor geavanceerde productie met metalen afwerking en geavanceerd technologisch ontwerp in zilver- en blauwtinten.

Vergelijk de CAD/CAM-oplossingen van NX Manufacturing

Ontdek vier schaalbare niveaus van CAD/CAM-oplossingen van NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced en Premium

casestudy

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Automation helps a machine shop thrive in a competitive marketplace

Bedrijf:JK Machining

Sector:Automotive & transportation

Locatie:Kalamazoo, Michigan, United States