Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
NX CAM-software

Bewerking van complexe onderdelen

Produceer op effectieve wijze complexe onderdelen met behulp van geavanceerde 5-assige bewerkingsmogelijkheden, waardoor het aantal bewerkingen en configuraties wordt verminderd en de kwaliteit van de onderdelen wordt verbeterd.

Creëer geavanceerde 5-assige bewerkingsbewerkingen

Maak gebruik van de nieuwste meerassige gereedschapspaden die zorgen voor nauwkeurige bediening van de gereedschapsassen en automatische voorkoming van botsingen.

Adaptief frezen, een meerassige voorbewerkingsstrategie met hoge snelheid, kan de bewerkingstijd met wel 60% verkorten. De gladde afwerkingsmethoden kunnen de natuurlijke vorm van het onderdeel volgen, waardoor een superieure afwerking wordt bereikt.

Vatgereedschap, dat een grotere aangrijping van het gereedschap mogelijk maakt, maakt een hogere kwaliteit van de onderdelen mogelijk met kortere bewerkingscycli.

Een 5-assig model van een bewerkingsonderdeel.

Interne geometrieën machinaal met buisfrezen

Het 5-assige buisfrezen vereenvoudigt aanzienlijk de programmering van holle en smalle elementen, zoals poorten van motorblokken.

Genereer met deze gespecialiseerde bewerking zowel voorbewerken als nabewerken van meerassige bewerkingen met minimale input.

Bewerk het hele gebied veilig met één gereedschapspad, wat zorgt voor een betere bewerkingsefficiëntie en nauwkeurigheid.

Afbeelding van een buisfrees

Programmeer onderdelen met meerdere bladen met behulp van frezen op turbomachines

Vereenvoudig de programmering van complexe rotatieonderdelen met meerdere bladen, zoals blisks en waaiers, met gespecialiseerde 5-assige NC-programmeerbewerkingen.

Gelijktijdig voorbewerken met 5 assen en geautomatiseerd restfrezen verwijdert materiaal tussen de messen. Om de naaf, de messen en de splitters af te werken, moet u geoptimaliseerde gereedschapspaden gebruiken door de snijpatronen nauwkeurig te regelen, het afvlakken van het gereedschapspad en de stabilisatie van de gereedschapsassen voor de randen.

Afbeelding van een machine die wordt gefreesd.

Visualiseer meerassige bewerkingen om de snijomstandigheden te optimaliseren

Analyseer het gedrag van complexe machines tijdens 5-assige bewerking door de kenmerken van het gereedschapspad met meerdere assen te visualiseren, waaronder:

  • Hoek van de gereedschapshouder
  • Posities met roterende assen, met overschrijdingslimieten
  • Rotatiesnelheden om omkeringen te detecteren
  • Korte en lange segmenten

Controleer de snijomstandigheden tijdens het hele proces, zodat u complexe onderdelen meteen goed kunt bewerken.

Schermopname van een NX CAD/CAM-interface

Cloudgebaseerde oplossing voor het programmeren van prismatische onderdelen

NX X Manufacturing Premium omvat geavanceerd 3- en 5-assig frezen, roteren en draaien — allemaal mogelijk gemaakt door cloudtechnologieën. Bewerk ingewikkelde componenten op meerassige CNC-machines in één opstelling om zowel efficiëntie als precisie te garanderen, en de instellingen van het gereedschapspad bieden nauwkeurige controle over elke bewerking.

Meer informatie over NX X Manufacturing Premium

Strakke productkaart met de nadruk op geavanceerde productietechnologie met strakke, professionele ontwerpelementen

Vergelijk de CAD/CAM-oplossingen van NX Manufacturing

Ontdek vier schaalbare niveaus van CAD/CAM-oplossingen van NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced en Premium

Casestudy

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Bedrijf:Heiwa Sangyo

Sector:Automotive & transportation, Aerospace & defense

Locatie:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan