Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Ontwerp voor additieve productie

Geavanceerde ontwerptools vormen de hoeksteen van hoogwaardige output voor additieve productie (AM).

Bewezen ontwerptools voor additief vervaardigde onderdelen

Het genereren van de gewenste output uit het additieve productieproces begint met het juiste ontwerp. Design for AM is meer dan alleen het optimaliseren van de geometrie, maar ook het verifiëren dat het ontwerp wordt afgedrukt zoals verwacht. Verkrijg de tools die u nodig hebt om de afdrukkwaliteit van het eerste artikel te garanderen.

Ongeëvenaarde ontwerptools

Maak gebruik van een compleet parametrisch CAD-systeem (computerondersteund ontwerp) dat u in staat stelt om met niet-uniforme rationele basisspline (NURBS), facet/mesh en zelfs onderverdelingslichamen door elkaar en samen in hetzelfde onderdeel te werken. De robuuste ontwerpoplossingen die beschikbaar zijn in NX betekenen dat u over alle tools beschikt die nodig zijn om de eenvoudigste of meest complexe gedrukte onderdelen te ontwerpen.

Meer informatie over CAD in NX

Een ontwerp met gedrukte onderdelen met niet-uniforme rationele B-splines (NURBS) en mesh-lichamen in hetzelfde onderdeel.

Roosterstructuren

Maak gebruik van roosterstructuren. Additieve productie is bij uitstek geschikt voor de vervaardiging van roosterstructuren, dit zijn complexe, zich herhalende structuren die zich vaak aan de binnenkant van een onderdeel bevinden. Ze worden vaak gebruikt voor gewichtsverlies of voor speciale gevallen, zoals osteo-integratie voor medische implantaten. NX biedt robuuste mogelijkheden voor het maken van roosters, waaronder regelmatige roosters, drievoudige periodieke minimale oppervlaktestructuren (TPMS) en zelfs door de gebruiker gedefinieerde rastergeometrie.

Meer informatie over het maken van roosterstructuren

Een roosterstructuur voor gebruik in een schoenzool.

Generatief ontwerp

Voer snel honderden of duizenden mogelijke geoptimaliseerde ontwerpen uit. Generatief ontwerp is een methode om automatisch meerdere ontwerpopties te genereren en te vergelijken om een ideale, best passende oplossing te vinden. Simcenter HEEDS is een generatieve ontwerpoplossing die gebruik kan maken van NX CAD-geometrie met Simcenter CAE-simulatie om geoptimaliseerde ontwerpen te leveren. Het eindresultaat is een echt geoptimaliseerde oplossing die vervolgens in 3D kan worden geprint.

Meer informatie over Simcenter 3D-ontwerp en ruimteverkenning

Meerdere ontwerpopties gegenereerd op basis van een generatief ontwerpproces.

Optimalisatie van de topologie

Optimaliseer een onderdeel voor prestaties met topologie-optimalisatie, een proces waarbij gebruik wordt gemaakt van CAE met speciale wiskunde. Wanneer u optimaliseert voor sterkte, geeft u een set ingangen en vervolgens genereert het systeem een geoptimaliseerde geometrie van de onderdelen.

In combinatie met additieve productie kan topologieoptimalisatie resulteren in onderdelen die voldoen aan de sterkte-eisen en tegelijkertijd het materiaalgebruik, het gewicht en andere kenmerken tot een minimum beperken.

Meer informatie over topologie-optimalisatie

Een afbeelding van een traditioneel ontworpen onderdeel en een voor topologie geoptimaliseerde versie van hetzelfde onderdeel.

Optimalisatie van de vloeistofstroom

Profiteer van de sterke mogelijkheden voor vloeistofstroomanalyse in ons Star-CCM+-product wanneer u die technologie toepast voor topologieoptimalisatie. Het resultaat is een systeem dat de geometrie van onderdelen kan optimaliseren voor een efficiënte vloeistofstroom, wat betekent dat u vloeistofsystemen kunt optimaliseren om de stroom tussen meerdere uitlaten te normaliseren en de stroom op de meest efficiënte manier door een kanaalsysteem te sturen.

Meer informatie over de optimalisatie van de vloeistofstroom in Star-CCM+

Een afbeelding van een door mensen ontworpen kanaal en een versie die is geoptimaliseerd voor de vloeistofstroom.

Prestatiesimulatie

Simuleer de prestaties van een gedrukt ontwerp in reële omstandigheden zodra het ontwerp voltooid is. Simcenter 3D stelt u in staat het simulatieproces te versnellen door de beste geometriebewerking, associatieve simulatiemodellering en multidisciplinaire oplossingen te combineren met branchekennis.

Meer informatie over prestatiesimulatie in Simcenter 3D

Een ontwerp van een gedrukt onderdeel met een kleurcode na een sterktesimulatie.

Validatie van de gereedheid voor productie

Beheer de unieke vereisten in additieve productieprocessen, waaronder de toegestane overhang, de afdrukresolutie en het afdrukvolume. NX bevat een reeks geïntegreerde oplossingen voor het valideren van ontwerpen op basis van deze procesvereisten, zodat zowel de ontwerper als de exploitant op de werkvloer erop kunnen vertrouwen dat de ontwerpen die voor de productie worden vrijgegeven, kunnen worden afgedrukt. Dit bespaart tijd en geld.

Meer informatie over validatie voor AM in NX

Een onderdeel dat de resultaten toont van een validatie van de maximale overhang.

Vergelijk de CAD/CAM-oplossingen van NX Manufacturing

Ontdek vier schaalbare niveaus van CAD/CAM-oplossingen van NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced en Premium

Casestudy

Sintavia

Bouwen aan de toekomst met additieve productie

Bedrijf:Sintavia

Locatie:Verenigde Staten

Siemens-software:Designcenter

Grootte:Small

Vergroot uw waarde met uitbreidingsmodules voor NX Manufacturing

Breid uw NX Manufacturing oplossing uit met meer dan 20 uitbreidingen via ons op waarde gebaseerde licentiemodel. Met deze schaalbare, kosteneffectieve uitbreidingen kunt u uw productiecapaciteiten aanpassen aan de behoeften van uw project. Van de voorbereiding van onderdelenmodellen tot gespecialiseerde bewerking, simulatie, postprocessors en machinekits, u krijgt de flexibiliteit om uw productieproces te optimaliseren.

Een CAM-programmeur die een gereedschapspadsimulatie van een bewerkingsproces in NX CAM laat zien aan een collega.