Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Charge Point Management System wordt aangedreven door Numocity Technologies

Numocity is een leider op het gebied van opladen en energiebeheer van elektrische voertuigen en biedt geavanceerde laadsoftwareoplossingen voor exploitanten van laadpunten (CPO's), wagenparkbeheerders en eigenaren van elektrische voertuigen. Ons aanbod omvat een robuust Charge Point Management System (CPMS), slimme oplaadfuncties en energiebeheer, en een Roaming Hub & Interconnect die naadloos opladen via het netwerk mogelijk maakt. Numocity is actief in meer dan 20 landen en voorziet in een aanzienlijk deel van de openbare laders in India en ondersteunt het roamingplatform van grote OEM's voor voertuigen.<br/><br/>Numocity, gecertificeerd volgens ISO 27001:2022, zorgt voor gegevensbeveiliging en stimuleert tegelijkertijd duurzame mobiliteit met innovatieve, schaalbare oplossingen, die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstelling 7 (betaalbare en schone energie).

Waarom Witbaar CPMS?

Ons CPMS is een schaalbaar platform voor het beheer van laadnetwerken voor elektrische voertuigen van elke omvang. Het maakt realtime monitoring, diagnose op afstand, storingsbeheer, slimme energiedistributie, dynamische tarieven, RFID-authenticatie en meerdere betalingsopties mogelijk. Het platform kan worden geïntegreerd met wagenpark- en gebouwbeheersystemen en biedt tegelijkertijd geavanceerde analyse-, rapportage- en optimalisatietools om operators te helpen de prestaties, inzetbaarheid en inkomsten van laders te maximaliseren.

Voordelen

  • Verhoog de efficiëntie met oplaadbeheer in realtime
  • Naadloos schalen met een software-infrastructuur die klaar is voor de toekomst
  • CPO's kunnen het genereren van inkomsten optimaliseren met geavanceerde tariefstructuren en verschillende betalingsopties

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen