Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Strategy for Industry 4.0 wordt aangedreven door MADE

MADE is een Competentiecentrum voor Industrie 4.0 dat een digitale fabriek simuleert, opgericht voor de oriëntatie, training en afronding van projecten voor technologieoverdracht met Italiaanse bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, over Industrie 4.0-kwesties. Een technische gesprekspartner waar bedrijven terecht kunnen voor ondersteuning tijdens de digitale overgang naar een slimme fabriek, met als doel hun profiel hoog, concurrerend en duurzaam te houden. MADE4.0 is een realiteit die is gecreëerd door MISE (Italiaans ministerie van Economische Ontwikkeling) en coördineert de 25 Europese digitale innovatiehubs van de meest concurrerende Europese regio's die meer dan 30% van de toegevoegde waarde voor de verwerkende industrie in de EU vertegenwoordigen.

Waarom Verzeker de evolutie van een bedrijf naar Industrie 4.0?

De digitale transformatie van productieprocessen naar Industrie 4.0 kan worden gedefinieerd als de reeks activiteiten die elk bedrijf moet uitvoeren om het hoofd te bieden aan de nieuwe concurrentiescenario's die worden beïnvloed door digitale praktijken, vaardigheden en technologieën. Om het plan voor de digitale en duurzame transformatie van productieprocessen naar Industrie 4.0 te definiëren, is het essentieel dat bedrijven uitgaan van inzicht in de huidige situatie van hun processen, praktijken en capaciteiten; met andere woorden, het is belangrijk om hun volwassenheid te analyseren op basis van verschillende stromen: digitalisering, duurzaamheid, innovatie. Daarom biedt MADE4.0 Strategy For Industry 4.0 aan als hulpmiddel om het implementatieplan te definiëren voor de toepassing van digitale technologieën en strategische vaardigheden om ervoor te zorgen dat een bedrijf evolueert naar Industrie 4.0 in termen van efficiëntie en proceseffectiviteit, in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen.

Voordelen

  • De analyse van de digitale volwassenheid van alle industriële processen
  • Een identificatie van sterke punten en verbeteringen
  • De definitie van een 4.0-transformatieplan
  • Deze dienst komt ook in aanmerking voor Italiaanse overheidssubsidies

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten