Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom kiezen voor een geïntegreerd schakelbord van Microgrid?

Door energiedistributie en micronetbesturing samen te brengen in één geïntegreerd platform, stelt MIS klanten in staat hun energiestrategie te moderniseren en tegelijkertijd het operationele vertrouwen vanaf de eerste dag te behouden. MIS is ontworpen voor interoperabiliteit en maakt aanzienlijk kortere doorlooptijden mogelijk, meer vertrouwen bij nutsbedrijven en de flexibiliteit om te evolueren naarmate de energiebehoeften veranderen. Siemens werkt gedurende de hele levenscyclus samen met klanten — van vroege planning en inzet van nutsvoorzieningen tot inbedrijfstelling en langdurig gebruik — en zorgt voor betrouwbare prestaties en vertrouwen in de regelgeving.

Belangrijkste voordelen

Naadloze integratie

  • DER-integratie, energieopslag voor nutsvoorzieningen, generatoren, zonnepanelen en batterijen
  • Leveranciersonafhankelijke benadering van DER-integratie
  • Intelligente bewaking en besturing met behulp van SICAM A8000
  • HMI 22-inch touchscreen voor intuïtieve bediening

Intelligente besturing en automatisering

  • Automatische eilandlanding, blackstart en functie voor vraagrespons
  • Realtime monitoring en controle van hernieuwbare energiebronnen, opslag, EV-laders, generatoren en belastingen
  • Geavanceerde bescherming en veiligheid met het SIPROTEC-relais

Flexibel en compatibel

  • Configuraties binnen (NEMA 1) en buiten (NEMA 3R)
  • Beschikbare UL 891-schakelbordconfiguraties
  • Architectuur die klaar is voor UL 3141 Power Control System en IEEE 2030.7

Uitgelichte mogelijkheden

Sectoren

Select...

Geïntegreerd schakelbord met microgrid in datacenters

Altijd aan stroom voor bedrijfskritieke operaties. Datacenters gebruiken MIS om nutsvoorzieningen, back-upopwekking, batterijopslag en hernieuwbare energie te integreren in één intelligent platform. Met realtime monitoring, geautomatiseerde besturing en eilandlandingscapaciteiten helpt MIS de inzetbaarheid te behouden, de groeiende stroombehoefte te ondersteunen, de energie-efficiëntie te verbeteren en het risico op dure stroomonderbrekingen te verminderen.

SIVACON 8PS- LDatasysteem: stroom voor de datacenters van morgen, eenvoudig en plug-and-play

FAQs