Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom ALPHA 3200-schakelborden?

Onze ALPHA 3200 Eco-stroomverdeelborden zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten van moderne stroomdistributie in de gebouwinfrastructuur. De projecttijd wordt verkort dankzij digitale engineering en een modulair systeemconcept. Ze bieden holistische oplossingen uit één enkele bron en maken deel uit van een consistent systeem, aangevuld met het SENTRON-portfolio van beveiligings-, schakel- en meetapparatuur — allemaal perfect geschikt voor hun toepassingen en volledig compatibel.

Grote elektrische schakelapparatuur met deuren en panelen, sommige open of gedeeltelijk open, andere gesloten, staat boven een groene sokkel.

Belangrijkste voordelen

Een groene of blauwgroene hand ondersteunt een spruit met een stengel en twee bladeren tegen een stevige donkergroene of bijna zwarte achtergrond.

Bespaar middelen

Afhankelijk van het ontwerp zorgt de centraal geplaatste stroomrail voor een materiaalbesparing van maximaal 30% in koper in vergelijking met vergelijkbare stroomdistributiesystemen. De ALPHA 3200 Eco-schakelborden zijn ook geoptimaliseerd voor maximaal 3.200 A.

Op een klembord met een clip aan de bovenkant staat een vinkje op het rechthoekige oppervlak.

Eenvoudig plannen

Profiteer van een grotere planningsveiligheid met gedetailleerde 3D-engineering. Onze 3D-gegevens zijn beschikbaar in verschillende formaten, waaronder STEP, BIM en EHRT.

Twee symmetrische pijlachtige vormen kruisen elkaar tegen een stevige groene achtergrond.

Profiteer van flexibiliteit

De ALPHA 3200 Eco-schakelborden bieden hoge functionaliteit in een kleine ruimte dankzij de flexibiliteit van de ALPHA-assemblagesets. Ze bieden ook certificeringen in verband met toepassingen.

Belangrijke gegevens

Systeem voor de installatie van een op het type geteste ALPHA 3200 Eco-schakelbord

Beschermingssysteem (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Nominale stroom van de stroomrail (in)

3.200 EEN

Nominale bedrijfsspanning van de stroomrail (Ue)

400 V

Nominale stroomsterkte van de stroomrail (lpk)

165 kA

Stroomrail, geschikt voor korte tijd, bestand tegen stroom (Icw)

75 kA, 1 s

Hoogte

2.000 mm

Diepte

400 mm/600 mm

Normen en bepalingen

Systeem voor de installatie van een op het type getest schakelbord: IEC 61429-1/-2

Vorm van interne scheiding

Formulier 1 (met aanraakbeveiliging)

Uitgelichte mogelijkheden

Uw duurzamere telefooncentrale

De ALPHA 3200 Eco-schakelborden bieden aanzienlijke materiaalbesparingen in vergelijking met klassieke stroomdistributiesystemen: ze besparen tot 30% koper dankzij de centraal geplaatste stroomrail en talloze ontwerponderbrekingen van uw ALPHA 3200 Eco-schakelbord. Met een lange levensduur van gemiddeld meer dan 30 jaar en de repareerbaarheid ervan - geen speciaal gereedschap nodig en alle componenten die beschikbaar zijn als reserveonderdelen - profiteert u van een lange levensduur en eenvoudig onderhoud. Dankzij de modulariteit kunt u ook uw bestaande ALPHA 3200 Eco-schakelbord upgraden wanneer er nieuwe functies beschikbaar komen.

Swithboard Alpha 3200 met EcoTech-profielpictogram ernaast
Een persoon met donker haar bedient een open laptop op een houten bureau; op de interface staat een diagram in rijen en kolommen.

Digitale planning met SIMARIS-software

De distributie van elektrische energie in moderne gebouwen moet zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening, een optimaal energieverbruik en eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in de gebouwautomatisering. De SIMARIS configuration maakt de steeds complexere planning van stroomverdeelborden eenvoudig en efficiënt. De intuïtieve configuratiesoftware maakt consistente planning op één enkel platform mogelijk. Dankzij de intuïtieve bediening en gestandaardiseerde processen worden planningsfouten tot een minimum beperkt en wordt de projectengineering aanzienlijk versneld. Met SIMARIS configuration kunt u snel en betrouwbaar schakelborden maken die voldoen aan de normen die voldoen aan alle vereisten van de moderne gebouwentechnologie, inclusief alle vereiste documentatie.

Creëer een digitale tweeling met slechts één klik

Tot nu toe was het genereren van een digitale tweeling op basis van STEP-gegevens een vervelend en complex proces. Nu maken we de overstap naar 3D-engineering uiterst eenvoudig. Dankzij de nieuwe 3D-processor kunt u de digital twin van uw ALPHA 3200 Eco-stroomdistributiekaart met één klik exporteren vanuit de SIMARIS-configuratie en deze vervolgens exporteren als een STEP-bestand via SIMARIS xchange. Met zijn gedetailleerde visualisatie biedt de digital twin een toegevoegde waarde op vele gebieden, van planning tot onderhoud en uitbreiding.

Profiteer van gedetailleerde visualisaties tot op de laatste schroef

Naast de snelle en eenvoudige generatie van de digital twin profiteert u ook van een extreem hoog detailniveau dat uw werk in meerdere toepassingen vereenvoudigt. Door het 3D-model te gebruiken voor de planning van installaties en gebouwen, het dimensioneren van koperen onderdelen, systeeminstallaties en onderhoud en uitbreiding: u profiteert van hoge precisie en minder fouten en bespaart u tijd en geld. De processtappen vereisen ook minder gespecialiseerde kennis, waardoor u als paneelbouwer geen werk meer hoeft te doen.

Een grijze metalen serverkast met het label „ALPHA” staat naast een model met draadframe op een donkerblauwe achtergrond.
Blauwe zonnepanelen bevinden zich op of boven een verhoogd buitengebouw, met bomen en struiken aan de linkerkant, gebouwen en wolken.

Geschikt voor fotovoltaïsche toepassingen

De vraag naar fotovoltaïsche systemen in Duitsland groeit snel, met meer daken die elektriciteit aan het net leveren. Naarmate de capaciteit toeneemt, worden veilige metingen die voldoen aan de normen essentieel om betrouwbare monitoring en nauwkeurige netvoeding te garanderen.

Dankzij een geïntegreerd meetgedeelte voor transformatoren is het APLHA 3200 Eco-schakelbord ideaal voor toepassingen met hernieuwbare energie — van zonne- en windenergie tot decentrale toevoer. Dit maakt nauwkeurige, betrouwbare en netconforme metingen mogelijk, zelfs bij hoge vermogensniveaus, en ondersteunt zo de uitbreiding van duurzamere energie-infrastructuren.

Voordelen:

  • Nauwkeurige planning en implementatie die aan de normen voldoet
  • Goed ontworpen en veilige uitbreiding en bekabeling
  • Modulaire configuratie met behulp van de SIMARIS configuration software

Veelgestelde vragen

Ontdek de bronnen

Brochure

Brochure | Stroomverdeelborden ALPHA 3200 Eco

Handleidingen en catalogi

Handboek | ALPHA 3200 Eco

Op de cloud gebaseerd platform | SIMARIS xchange

SIE-portaal | ALPHA 3200 ECO

Catalogus | LV 10 • 2026 — Laagspanningsstroomdistributie en elektrische installatietechniek

Begin uw reis