Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom ALPHA low-voltage distribution boards?

De modulaire ALPHA low-voltage distribution boards zijn verkrijgbaar in zowel DIN- als NF-versies. Ze bieden oplossingen voor elke behoefte met aan de muur gemonteerde, op de vloer staande en compacte distributie-eenheden. Ze zijn ook modulair ontworpen voor verschillende eisen en bieden installatiekits voor eenvoudige configuratie en montage. Met hun compacte ontwerp bieden de kleine SIMBOX-verdeelborden maximale flexibiliteit en kunnen ze worden gebruikt als onderverdeelkasten of als vloerpaneelborden. Het portfolio integreert naadloos innovatieve SENTRON-apparaten voor beveiliging, schakelen, meten en monitoren. Gecertificeerde distributieborden en geavanceerde componenten zorgen voor een hoge beschikbaarheid van het systeem, terwijl de hoogste veiligheidsnormen voor zowel personeel als apparatuur worden gehandhaafd. Paneelbouwers profiteren ook van verhoogde efficiëntie en productiviteit door middel van datagestuurde engineering met de SIMARIS create software.

Belangrijkste voordelen

Eenvoudig plannen en conformiteit garanderen

Plan, configureer en documenteer met de softwaretool SIMARIS create voor een eenvoudige en intuïtieve configuratie van ALPHA-distributieborden. De documentatie gebeurt volgens de normen in overeenstemming met IEC 61439.

De installatie versnellen

Alle ALPHA-distributieborden bieden functies die de installatie duidelijk vereenvoudigen: apparaatspecifieke installatiekits, voorgemonteerde hodrails en snelvergrendelingsschroeven of modulaire installatieapparaten, afhankelijk van uw model.

Profiteer van oplossingen voor elke toepassing

ALPHA-verdeelborden zijn verkrijgbaar als varianten voor wand- en vloermontage. Ze dekken stromen tussen 125 A en 1.250 A. Dankzij IEC-gecertificeerde DIN- en NF-verdeelborden kan het portfolio voor veel toepassingen worden gebruikt.

Belangrijke gegevens

Technische gegevens

ALPHA NF (UNIVERSEEL)

ALFA-DIN

Normen en voorschriften

Systeem voor het creëren van ontwerpgeverifieerde oplossingen: IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Systeem voor het creëren van ontwerpgeverifieerde oplossingen: EN 61439-1/2/3

Nominale bedrijfsspanning van de stroomrail (Ue)

Tot 690 V AC

Tot 690 V AC

Nominale frequentie van de stroomrail

50/60 Hz

-

Nominale impulsbestendige spanning van de stroomrail (Uimp)

Tot 6 kV

Tot 8 kV

Nominale stroom (in)

Tot 800 A

Tot 1250 A

Nominale piekweerstandsstroom (Ipk)

Tot 53 kA

Tot 110 kA

Nominale kortstondige stroombestendigheid (Icw)

Tot 25 kA, 1 s

Tot 35 kA, 1 s

Beschermingsgraad

Tot IP55

Tot IP55

Vorm van interne scheiding

Formulier 1

n/a

Surface (standaardonderdelen)

RAL 7035

RAL 7035, ALPHA 400/160, ook verkrijgbaar in RAL 9016

Diepte

140 mm, 250 mm, 400 mm

140 mm, 210 mm, 250 mm, 320 mm, 40 mm

Goedkeuringen

VDE

VDE, ELK

Uitgelichte mogelijkheden

Digitaal configureren met SIMARIS create

SIMARIS create werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de complexe vereisten van de industrie en om uw dagelijkse werk aanzienlijk te vereenvoudigen. De software overtuigt door zijn gebruiksgemak en ondersteunt u bij de planning, configuratie en documentatie van onze ALPHA DIN- en NF-distributieborden. Met een efficiënte configuratie in drie richtingen, automatische offerteberekening en de mogelijkheid om direct met een druk op de knop te bestellen, vereenvoudigt de software uw workflows aanzienlijk. Het centrale documentbeheer zorgt ook voor een duidelijke organisatie van alle projectgerelateerde documenten.

Van de eerste planning tot de uiteindelijke documentatie, SIMARIS create software is een betrouwbare partner aan uw zijde, die complexe taken beheersbaar maakt. De software begeleidt u door de hele workflow en zorgt voor efficiënte resultaten die aan de normen voldoen in al uw projecten.

Een weergave van drie ALPHA-distributieborden, waarop hun binnenkant te zien is.

Snel en efficiënt installeren

De ALPHA-distributieborden die DIN-technologie ondersteunen, zijn verkrijgbaar met apparaatspecifieke installatiekits voor verschillende versies om de planning en montage te vergemakkelijken. De ALPHA UNIVERSAL distributiekaart die de NF-technologie ondersteunt, wordt geleverd met voorgemonteerde hodrails en snelvergrendelingsschroeven voor een snelle montage. En de kleine verdeelkasten van ALPHA SIMBOX vereenvoudigen de voorbereiding met modulaire installatieapparaten die op de rail met hoge hoed kunnen worden bevestigd voordat het verdeelbord wordt geïnstalleerd. Bovendien zijn ze voorzien van voldoende bekabelingsruimte.

Goed voorbereid op hernieuwbare energiebronnen

De vraag naar fotovoltaïsche systemen in Duitsland groeit snel, met meer daken die elektriciteit aan het net leveren. Naarmate de capaciteit toeneemt, worden veilige metingen die voldoen aan de normen essentieel om betrouwbare monitoring en nauwkeurige netvoeding te garanderen. Voor een aangesloten belasting van meer dan 30 kW (continue stroom > 44 A) vereisen DIN VDE 0603-2-1/2 en DIN EN 61439 energiemeting via stroomtransformatoren.

ALPHA DIN-distributieborden bieden een flexibele oplossing waarbij SIMARIS configuration en SIMARIS create worden gebruikt om systemen nauwkeurig te plannen en modulair af te stemmen op de specifieke vereisten. Nieuwe APZ-, rFz- en transformatormodules maken een geoptimaliseerde configuratie mogelijk, van beveiliging en invoer tot veilige energiemeting. De verdeelborden zijn goed ontworpen, inclusief veilige uitbreidingen en eenvoudige bekabeling.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Veelgestelde vragen

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Flyer

Flyer | SIMARIS create

Brochure

Brochure | Brochure over distributiesystemen van SIVACON S4 en ALPHA UNIVERSAL

Brochure | Alpha 3200 Eco-brochure

Begin uw reis