Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom LOGO! Basismodules?

LOGO! , een toonaangevende intelligente logische module, biedt snelle, ongecompliceerde en ruimtebesparende oplossingen voor eenvoudige besturings-, regeltaken en kleine automatiseringsprojecten.

Het systeem vereenvoudigt projecten met kant-en-klare functies, zoals verschillende soorten timers en pulsgeneratoren, waarvoor doorgaans programmering in een PLC vereist is. Het modulaire ontwerp biedt consistente flexibiliteit, zodat u aangepaste configuraties kunt maken met een breed scala aan modules om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

A logo for a company with a stylized letter 'S' in the center and a circular design around it.

Belangrijkste voordelen

Ga eenvoudig aan de slag

LOGO! De basismodules omvatten kant-en-klare functies — zoals een AAN/UIT-vertraging, een wekelijkse timer, een pulsgenerator, een astrotimer, een jaarlijkse timer en een stopwatch — waarvoor eerst moet worden geprogrammeerd in een typische PLC.

Programmeer uw eigen functies

U kunt LOGO! gebruiken om uw eigen macrofuncties te programmeren en bibliotheken te creëren op basis van geteste subfuncties. De mogelijkheid om gegevens vast te leggen creëert nieuwe toepassingsgebieden.

Breid uw systeem uit

LOGO! 8 kunnen afzonderlijk worden uitgebreid tot 24 digitale ingangen, 20 digitale uitgangen en elk 8 analoge in- en uitgangen. Als u meer nodig hebt, sluit dan gewoon extra basisapparaten aan via de Ethernet-poort.

Uitgelichte mogelijkheden