Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Köttermann VarioProtect® wordt aangedreven door Koettermann

Köttermann produceert al meer dan 75 jaar flexibele oplossingen voor stalen laboratoriumapparatuur in de buurt van Hannover. Hier worden op maat gemaakte componenten gemaakt die het dagelijkse laboratoriumwerk vereenvoudigen, zorgen voor duurzame laboratoriumactiviteiten en een veilige omgeving. De op maat gemaakte apparatuur omvat laboratoriummeubilair en zuurkasten, kasten voor veiligheid en gevaarlijke stoffen, evenals een verscheidenheid aan oplossingen voor mediatoevoer.
Nationale en internationale klanten worden ondersteund door meer dan 150 werknemers met een allround serviceaanbod, van planning tot onderhoud. Zes verkoopbedrijven en zorgvuldig geselecteerde handelspartners worden wereldwijd ingezet om aan de eisen van de klant te voldoen.

Waarom Alles-in-één opslag voor gevaarlijke chemische stoffen?

Laboratoria hebben vaak aparte kasten nodig voor verschillende gevaarlijke stoffen, wat kostbare ruimte in beslag neemt en de vraag naar energie toeneemt. De VarioProtect® combineert de opslag van brandbare, corrosieve en giftige chemicaliën in één gecertificeerde oplossing. Door maximaal drie kasten te vervangen door een enkele eenheid, profiteren laboratoria van ruimtebesparingen, minder behoefte aan luchtafvoer, lagere bedrijfskosten en ergonomische toegang tot chemicaliën.

Twee verticale uitschuifbare laden

Voordelen

  • De VarioProtect® maakt de veilige opslag mogelijk van brandbare, corrosieve, corrosieve en giftige chemicaliën in één enkele kast. Laboratoria kunnen maximaal drie afzonderlijke opslagkasten vervangen terwijl ze voldoen aan de relevante veiligheidsnormen, waardoor de complexiteit wordt beperkt en waardevolle laboratoriumruimte wordt vrijgemaakt.
  • Door meerdere opslagfuncties voor gevaarlijke stoffen in één kast te combineren, is slechts één luchtafvoeraansluiting nodig. Dit vermindert de vraag naar afgevoerde lucht, verlaagt het energieverbruik en kan ongeveer €400 aan bedrijfskosten per jaar besparen in vergelijking met meerdere kasten.
  • Gecertificeerd volgens DIN EN 14470-1 Type 90, beschermt de VarioProtect opgeslagen gevaarlijke stoffen gedurende minstens 90 minuten in geval van brand. Het geïntegreerde ventilatieconcept verwijdert voortdurend gevaarlijke dampen en helpt bij het handhaven van een veilige laboratoriumomgeving.
  • Verticale uittrekbare laden bieden directe, ergonomische toegang tot veelgebruikte chemicaliën op het moment van gebruik. Dit ondersteunt efficiënte workflows en vermindert tegelijkertijd de verwerkingsinspanningen en zoektijden.
  • Met een formaat dat vergelijkbaar is met die van een zuurkast en een hoge opslagcapaciteit, kan de VarioProtect eenvoudig worden geïntegreerd in laboratoriumindelingen. Corrosiebestendige materialen en uitneembare schappen van polypropyleen zorgen voor duurzaamheid, eenvoudige reiniging en betrouwbaarheid op lange termijn.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Ruimte-efficiënte opslag van chemicaliën

Ruimte-efficiënte opslag van chemicaliën

Laboratoria voor biowetenschappen en farmaceutische producten verwerken brandbare, corrosieve en giftige chemicaliën in beperkte ruimten. De VarioProtect maakt conforme opslag mogelijk van meerdere klassen gevaarlijke stoffen in één kast, waardoor er minder ruimte nodig is en tegelijkertijd veilige, ergonomische toegang dicht bij de werkplek wordt geboden.