IIH Semantics is een backend-service die gegevens op de werkvloer verbetert met semantiek, waarbij de gegevensstroom van de connector naar systemen van een hoger niveau wordt beheerd. Door IT- en OT-gegevens in kaart te brengen op basis van het OPC UA-gegevensmodel, wordt de operationele technologie op de werkvloer afgestemd op de IT-systemen erboven.
Als Industrial Edge-app kan IIH Semantics rechtstreeks worden geïmplementeerd op Industrial Edge Devices met een gratis abonnementslaag voor maximaal 100 Asset Attributes — schaalbaar in stappen van 1.000 via IIH Asset Attributes Upgrades.