Waarom Tessent Streaming Scan Network?
Tessent Streaming Scan Network maakt de belofte waar van echte hiërarchische plug-n-play DFT. Door de DFT-configuratie op kernniveau los te koppelen van DFT-bronnen op chipniveau, worden de inspanningen op het gebied van planning en implementatie van DFT drastisch verminderd, terwijl tegelijkertijd de productietestkosten worden verlaagd.
Versnel de marktintroductietijd
Realiseer een productiviteitswinst van 10x met behulp van vereenvoudigde planning op chipniveau. Door DFT op kern- en chipniveau te ontkoppelen, kan compressie op kernniveau worden geoptimaliseerd zonder rekening te houden met andere kernen of bronnen op chipniveau.
Lagere testkosten
Door automatische aanpassing van de bandbreedte te combineren met het lokaal genereren van DFT-signalen, wordt witruimte in het patroon vrijwel geëlimineerd.
Verlaag het stroomprofiel met wel 90%
SSN zorgt voor een soepeler vermogensprofiel door middel van gespreide schakelklokken en een betere gelijktijdigheid. Gelijktijdige kernen die moeten worden getest, kunnen programmatisch worden geselecteerd in plaats van tijdens het ontwerp, zonder dat dit invloed heeft op de routering op chipniveau.
Hoe SSN de time-to-market versnelt
Een traditionele hiërarchische scantestaanpak kent specifieke uitdagingen, die drastisch kunnen worden verbeterd met behulp van een gebacketseerd mechanisme voor de levering van tests. Het Tessent Streaming Scan Network (SSN) beperkt de inspanningen voor de planning en implementatie van DFT tot wel vijf keer dankzij de testuitvoering in pakketten. Kijk wat Pete Orlando te zeggen heeft over het laatste nieuws over Tessent SSN.
De toekomst van Packetized Test
Nu de verpakte levering van testgegevens de industriestandaard wordt voor complexe digitale halfgeleiderontwerpen, legt Geir Eide, Senior Director Product Management, uit waarom toonaangevende halfgeleiderbedrijven Tessent SSN hebben toegepast om de productiviteit van de DFT-implementatie en de productietesttijd te verbeteren.
Gebruikers behalen een winst van 10x bij de implementatie en productiviteit van DFT, en een tot vijf keer kortere testtijd.
Met de Tessent Streaming Scan Network-technologie kunnen we onze klanten een schaalbare oplossing voor testtoegang bieden die ideaal is voor de geavanceerde IC-ontwerpen van vandaag en morgen. SSN vermindert aanzienlijk de moeite die nodig is om complexe ontwerpen in hoge mate testbaar te maken.