Overzicht van het demonstratieplatform
Bekijk een overzicht van het SoC-ontwerp en maak uzelf vertrouwd met de systeemomgeving die wordt gebruikt in de demovideo's op deze pagina.
Versnel de foutopsporing, validatie en optimalisatie van complexe multicore-SoC's. Debug- en software-ingenieurs kunnen gebruikmaken van geïntegreerde, niet-opdringerige instrumenten zoals busmonitoren, netwerk-on-chip (NoC) -monitoren en CPU-foutopsporingsmodules. Zo kunnen ze het ontwerp observeren wanneer er operationele software op het systeem draait. De instrumenten maken volledig inzicht in het verkeer op transactieniveau in bussen mogelijk dankzij een breed scala aan metingen, analyses en het verzamelen van statistieken. Deze tools zijn allemaal in hoge mate configureerbaar en omvatten bedieningselementen en afhankelijkheden in de stijl van een „logic analyzer”, lokale buffering en cross-triggering. De instrumentatie is toegankelijk via standaardinterfaces zoals JTAG, USB2 of USB3.
Luister naar Peter Claydon, president van Picocom, en Gajinder Panesar van Siemens die uitleggen hoe Tessent Embedded Analytics niet-opdringerige monitoring en inzichten biedt die worden gebruikt om de SoC's van Picocom's 5G kleincellige netwerken te optimaliseren.

Software biedt een groot deel van de functionaliteit van een breed scala aan apparaten en systemen. De kwaliteit van de software — en de manier waarop de software interageert met de hardware waarop het draait — is van het grootste belang.

Blijf op de hoogte van de belangrijkste trends die van invloed zijn op de technologische industrie. U zult leren hoe Tessent Embedded Analytics kan helpen de SoC-prestaties te optimaliseren, waardoor complexiteit een concurrentievoordeel wordt.

Bekijk een overzicht van het SoC-ontwerp en maak uzelf vertrouwd met de systeemomgeving die wordt gebruikt in de demovideo's op deze pagina.
Bekijk deze demonstratie van het detecteren van transacties die plaatsvinden binnen een bepaald geheugenbereik.
Ontdek hoe een busmonitor wordt gebruikt om de gemiddelde tijd van een bustransactie te bepalen, zodat de bustracering wordt vastgelegd.
Bekijk hoe een busmonitor is geconfigureerd om andere Tessent Embedded Analytics-modules te activeren in geval van een time-out.
Kijk hoe twee busmonitoren worden gebruikt om het totale aantal transacties te tellen dat naar een bestemming is geschreven.

Meer informatie over onze IP-testomgeving voor UVM-verificatie. Het bevat sequentiebibliotheken en integratietests om te helpen bij de verificatie op systeemniveau van het IP-adres van Tessent dat in een SoC is geïmplementeerd.