Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Functionele veiligheid

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX is een hoogwaardige foutsimulator voor het beperken van willekeurige hardwarefouten, waardoor de betrouwbaarheid en veiligheid van autosystemen wordt gegarandeerd. Questa One Sim FX controleert of uw ontwerp voldoet aan de strenge vereisten voor foutinjectie die zijn vastgelegd in de ISO 26262 veiligheidsnorm voor auto's.

Waarom Questa One Sim FX voor functionele veiligheid?

Questa One Sim FX is een krachtig hulpmiddel voor effectieve foutsimulatie in complexe automobielontwerpen. Het injecteert fouten in RTL en GLS om fouten nauwkeurig te identificeren en te classificeren. Geoptimaliseerde foutenlijsten en testrangschikking versnellen het veiligheidsverificatieproces voor een snelle afsluiting van de campagne.

Snelle foutsluiting

Parallelle foutsimulaties bij RTL en GLS waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van het rekennetwerk voor snellere en efficiëntere foutdetectie, waardoor de foutcampagne sneller kan worden afgesloten.

Native ondersteuning voor testbench

Native testbench-ondersteuning zorgt voor een naadloze integratie met de simulatieomgeving, waardoor er minder uitgebreide aanpassingen aan de testbank worden gedaan en het foutsimulatieproces kan worden gestart met minimale wijzigingen in de instellingen.

Verbeterde storingsdekking

Rangschikkingstests op basis van hun doeltreffendheid bij het detecteren van fouten zorgen ervoor dat de meest kritieke en moeilijk te detecteren fouten als eerste worden uitgevoerd, wat leidt tot een hogere algehele foutdekking.

Questa One Sim FX

Veiligheid in de automobielsector door foutsimulatie

Questa One Sim FX is een krachtige foutsimulator die gebruik maakt van geavanceerde optimalisatiemethoden waarmee u uw ontwerpen kunt valideren voor optimale veiligheid. Door fouten te injecteren en de effecten ervan te simuleren, kunt u controleren of uw ontwerpen voldoen aan de strenge eisen die zijn vastgelegd in de ISO 26262-norm. Questa One Sim FX biedt ook gedetailleerde rapporten en foutopsporingsmogelijkheden om storingscampagnes snel af te sluiten.

Questa One Sim FX voor functionele veiligheid

Verdiep uw kennis van Questa One Sim FX

Ondersteuningscentrum

Siemens EDA biedt klantenondersteuning van wereldklasse voor Questa One Sim FX en al onze producten.

Academie voor verificatie

De Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de functionele verificatiecapaciteiten van een organisatie te ontwikkelen en vormt een methodologische brug tussen waardeproposities op hoog niveau en informatie op laag niveau.

Verification Horizons blog

Om u te helpen meer inzicht te krijgen in geavanceerde functionele verificatietechnologieën en hoe u deze het meest effectief kunt toepassen, kunt u ons blog bezoeken voor inzichten en updates over concepten, waarden, normen, methodologieën en voorbeelden.