Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Overzicht

Questa Analyze Architecture

Analyze Architecture is een baanbrekende oplossing die een gebruiker de mogelijkheid biedt om grote hardwaresystemen te verifiëren, waardoor het een ideaal hulpmiddel is om de structurele eigenschappen van logische functies te bewijzen, terwijl het ook mogelijk is om de functionele eigenschappen binnen deze grote systemen verder te controleren.


Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

De ingenieur gebruikt Questa Analyze Architecture op zijn desktop
Belangrijkste kenmerken

Questa Analyze Architecture Engine

De architectuurengine maakt gebruik van foutbewuste partitioneringstechnologie om foutanalysetaken te analyseren, efficiënt en robuust te maken en is bestemd voor sectoren op het gebied van veiligheid, hoge betrouwbaarheid en bedrijfskritieke toepassingen. De unieke functieset maakt beveiligings- en veiligheidscontroles mogelijk die voorheen niet mogelijk waren.

Analyze Architecture verdeelt het ontwerp op RT- of poortniveau nauwkeurig in verschillende functionele componenten, waarbij tegelijkertijd een uitgebreid onderzoek wordt uitgevoerd op mogelijke architecturale afwijkingen. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, onvoorziene lekkages, onbedoelde verstoringen van de controle of overtredingen die het gevolg zijn van veelvoorkomende oorzaken. Er zijn bijvoorbeeld twee scenario's die zijn gemarkeerd voor analyse:

  • Onbekende controlepaden die de beoogde functie of mitigatie voeden.
  • Ontsnappingspaden waar netten en logische elementen in de beoogde functie de mitigatie omzeilen en omzeilen.

  • Architecturale mapping en validatie: stemt de systeemarchitectuur af op de ontwerpspecificaties en verdeelt het ontwerp in logische functies, zodat consistentie en integriteit in elk segment worden gegarandeerd.
  • Partitiespecifieke foutencatalogisering: Genereert een uitgebreide foutenlijst voor elke partitie, waardoor problemen nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd en verholpen.
  • Gedetailleerde logische profilering: catalogiseert kritieke logische informatie, waaronder het aantal toestanden, SRAM-bits en schattingen van de combinatorische grootte voor elke functie.
  • Interactief overlappingsbeheer: biedt een interactieve rapportagetool voor de identificatie en oplossing van overlappende partities, waardoor de samenhang van het ontwerp wordt verbeterd.
Formele verificatie

Uitgelichte whitepapers

Formele verificatie

Aankomende evenementen en evenementen op aanvraag

Bekijk alle beschikbare video-opnamen voor formele verificatie op de Academie voor verificatie.

Klaar om vandaag met iemand te praten?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Meer informatie

Academie voor verificatie

Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de functionele verificatiecapaciteiten van een organisatie te ontwikkelen, door een methodologische brug te vormen tussen waardeproposities op hoog niveau en informatie op laag niveau.

Verification Horizons blog

Inzichten en updates over concepten, waarden, normen, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.

Verificatiehorizonten

De publicatie Verification Horizons bevat concepten, waarden, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.