Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

PowerPro Automatic Power Optimization

Complexe functionaliteit en hoge prestaties zijn de belangrijkste uitdagingen voor RTL-ontwerpers; macht kan op het laatste moment als een verrassing komen als er geen aandacht aan wordt besteed. Met strakke planningen voor tape-out kan een oplossing voor automatische energieoptimalisatie levensreddend zijn voor ontwerpteams.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Automatische energieoptimalisatie

  • Volautomatische RTL-generatie met drukknop en laag vermogen
  • Mogelijkheid om de automatische RTL-generatiestijl te configureren voor door PowerPro gegenereerde activeringslogica
  • De originele RTL van de gebruiker, de inspringing en de tussenruimte zijn onaangeroerd en bewaard gebleven
  • ECO flow om de betreffende klokpoorten of geheugenpoorten ongeldig te maken

De automatische optimalisatie van PowerPro is de enige echt capabele, in de productie bewezen automatische RTL-optimalisatieoplossing met laag vermogen die momenteel op de markt verkrijgbaar is. Op basis van diepgaande sequentiële analyse-engines kan de meest effectieve klokpoort worden gevonden en met geheugenpoorten kan het vermogen aanzienlijk worden geoptimaliseerd en vervolgens automatisch RTL kan worden uitgeschreven die geoptimaliseerd is voor vermogen. Het genereert ook een script om SLEC-Pro in te stellen, een oplossing voor het controleren van de equivalentie van sequentiële logica, en voert automatisch formele verificatie uit om de oorspronkelijke RTL van de gebruiker te vergelijken met de automatisch gegenereerde RTL met laag vermogen van PowerPro, waardoor de verificatie-inspanningen voor energiezuinige wijzigingen aanzienlijk worden verminderd en de productiviteit van RTL-ontwerpteams meervoudig wordt verbeterd.

An infographic showing the power reduction of FL PowerPro system in 2021.

De energieoptimalisatie van RTL is een cruciale stap in onze hoogwaardige, energiezuinige ontwerpmethodologie voor grafische toepassingen op pc's, visuele computers en applicatieprocessors.
Dan Smith, Directeur, Hardware Engineering, NVIDIA Corporation

PowerPro training op aanvraag

Leer hoe u PowerPro kunt gebruiken voor vermogensanalyse/-schattingen op zowel RTL- als poortniveau en hoe u het vermogen tijdens de RTL-ontwikkeling kunt optimaliseren voor het laagst mogelijke ontwerpvermogen.

PowerPro-ondersteuning

Bekijk gedetailleerde documentatie, publicaties, bronnen en meer.

Word lid van de IC-ontwerpgemeenschap

Neem deel aan de discussie over nieuwe onderwerpen, functies, inhoud en technische experts.

EDA-advies

Wij helpen u maximale zakelijke impact te bereiken door complexe technologische en zakelijke uitdagingen aan te pakken met een unieke combinatie van ontwikkelings- en ontwerpervaring en methodologische expertise.