Uitdagingen bij digitale implementatie
Het beheren van de complexiteit van het ontwerp, de doelstellingen op het gebied van prestaties, vermogen en gebied en de time-to-market zijn cruciale uitdagingen in het moderne SoC-ontwerp. De complexiteit van ontwerpregels en het tijdstip van vergaderingen maken het afsluiten van een ontwerp uitdagender dan ooit, en vragen om een paradigmaverschuiving in plaats en route.
Het bereiken van de sluiting van de DRC
Uitgebreid gebruik van technologie met meerdere patronen, EUV-lithografie en cellen met verschillende hoogtes bemoeilijkt de plaatsing en routering. Fundamentele veranderingen in de plaats-en-routetechnologie zijn nodig om de DRC effectief te sluiten.
Het leveren van concurrerende PPA
De markt wil IC's met het laagste stroomverbruik en de hoogste prestaties. Doorbraakoptimalisatietechnologieën kunnen het vermogen tot een minimum beperken, terwijl tegelijkertijd de doelstellingen op het gebied en het tijdschema worden bereikt en de ontwikkelingskosten worden beperkt.
Verkorting van de sluitingstijd
Een nauwkeurige schatting van de timing na de route is moeilijker dan ooit vanwege de toename van de weerstand tussen kabel en via de kabel. Voorkom iteraties, verbeter de PPA en verkort de sluitingstijd door eerder in de flow inzicht te krijgen in de route van details.
Place-and-Route is Shaking up Digital IC Design
PowerFirst implementation technology
Reduce total power consumption for power sensitive applications
Detail-Route-Centric synthesis
Realize fast design closure and solve advanced node high wire/via resistivity challenges
Certified by leading foundries
Certified by leading foundries through 4 nm and fast ramping on 3 nm certifications
Maak kennis met Aprisa: een softwareoplossing voor Place-and-Route
Het Aprisa-platform voor plaatsen en routes is een gedetailleerde oplossing voor de uitdagingen van de moderne digitale IC-implementatie.