Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom de Veloce Visualizer App?

Tegenwoordig zijn ontwerpen complexer, met verschillende componenten en vereiste analyses, zoals analoog, digitaal, voeding, DFT, veiligheid en beveiliging. Om de betrouwbaarheid en robuustheid van een dergelijk ontwerp te garanderen, moeten verificatietechnici de foutopsporing zeer vroeg plannen. Volgens het onderzoek van Wilson uit 2022 besteden ontwerp- en verificatietechnici 46% van de projecttijd aan foutopsporing.

Visualizer is het ultramoderne debugplatform dat geschikt is voor de huidige uitdagingen op het gebied van functionele verificatie. Dankzij de naadloze samenvoeging van alle geavanceerde foutopsporingsfuncties en de integratie van UVM-testbanken en Veloce-emulatie levert Visualizer een hoogwaardige debug voor SoC's op blokniveau, IP en full-chip.

  • Uniform debugplatform voor alle hardwareondersteunde platforms zoals Veloce Strato, Veloce Primo, Veloce ProFPGA en simulatie
  • Zeer snelle en schaalbare architectuur met hoge capaciteit om grote tot zeer grote ontwerpen te ondersteunen.
  • Eén debug-engine voor alle debugbehoeften: RTL debug, GLE ontwerpt debug, testbench debug, UVM debug, SW debug, assertion, transacties, poweranalyse en functionele dekking.
  • De uitgebreide functies, intuïtieve vensters en een rijke kleurenset maken foutopsporing eenvoudig, verkorten de tijd voor foutopsporing en verbeteren de productiviteit.

Belangrijkste kenmerken

Eén oplossing

Visualizer is één debugplatform voor alle behoeften op het gebied van functionele verificatie, zoals HDL, testbench, dekkingsanalyse, stroomanalyse en softwarefoutopsporing. Alles wat nuttig is, bevindt zich op één plek en in één vertrouwde omgeving, wat de kwaliteit en productiviteit van de verificatie verbetert zonder dat er nieuwe lessen nodig zijn.

Meerdere ingenieurs die een computersysteem debuggen.

Geoptimaliseerd gebruik van hulpbronnen

Naarmate de ontwerpgrootte en de hoeveelheid foutopsporingsgegevens toenemen, is het belangrijk om rekening te houden met het gebruik van bronnen en de gebruikerservaring. Visualizer is ontworpen om ervoor te zorgen dat verschillende methodologieën die met Visualizer worden geleverd, de beschikbare bronnen niet te veel verbruiken. Dit geoptimaliseerde gebruik van bronnen betekent dat machines met aanzienlijke hoeveelheden RAM niet nodig zijn om Visualizer te gebruiken.

Geoptimaliseerde computercode.

Contextbewust

Visualizer begrijpt het soort gegevens dat wordt verwerkt. Naast gespecialiseerde vensters die specifiek zijn voor stroombewuste stromen, zijn alle bestaande vensters, zoals bronvenster, schematisch venster, variabel venster en golfvormvenster beschikbaar om uw foutopsporing te verbeteren.

Schermafdruk van Veloce Visualizer die een ontwerp debuteert.

Gerelateerde bronnen