Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Ontwerp voor test

Veloce DFT App

Of u nu een traditionele structurele test, een ingebouwde zelftest in het geheugen (MBIST) of een geavanceerder ontwerp voor testen (DFT) uitvoert, formaten zoals parametrisch, I/O-karakterisering en zelfs functionele tests, de Veloce DFT App kan alle verschillende DFT-testmodi aan die op productie-SoC's worden uitgevoerd


Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Geautomatiseerde IC-tester die in een laboratoriumomgeving draait.

Waarom de Veloce DFT App?

De Veloce Design-for-Test (DFT) -app biedt een benadering van ontwerpen met shift naar links voor validatie van testpatronen. De Veloce DFT App is een voor emulatie geoptimaliseerde DFT-patroonvalidatiestroom die sneller is dan traditionele softwaresimulatie. De DFT-app is compatibel met alle verschillende soorten testpatronen die op de ATE (geautomatiseerde testapparatuur) worden uitgevoerd. De Veloce DFT-app is volledig compatibel met de Veloce Fault App om de foutdekking nauwkeurig te meten of een functionele foutbeoordelingsstatistiek te geven. Het wordt gebruikt in combinatie met de Veloce Power-app, vermogensprofilering en schatting van het patroon om een zeer robuust productieprogramma te garanderen.

  • Valideer alle patronen op juistheid voordat ze naar de productie worden verzonden
  • Standaard testinterfacetaal (STIL)
  • Ondersteunt alle patronen die op de ATE-tester draaien
  • De DFT-app is geoptimaliseerd voor emulatie
  • Maakt gebruik van de streaming-bandbreedte van Co-model
  • Verhoog de storingsdekking door het gebruik van de Veloce Fault App
  • Vermogensprofilering en schatting van patronen met behulp van de Veloce Power App
  • Verkort de simtijd

Belangrijkste kenmerken

Validatie van het DFT-patroon

Het aantal testpatronen dat moet worden uitgevoerd om een SoC volledig te valideren kost tijd en geld. Deze grote patroonsets moeten robuust zijn en werken tijdens het eerste silicium, zodat ze het leveringsschema van de productie niet in gevaar brengen. Met de Veloce DFT-app en een op emulatie gebaseerde acceleratie die meer dan 10.000 keer sneller is dan softwaresimulatie, kan een formeler validatieproces worden opgezet om gerichte doelen te bereiken.

Een geïntegreerd circuit onder microscopische evaluatie.

Functionele foutclassificatie

Met Veloce DFT wordt een structurele analyse van het ontwerp uitgevoerd om dekkingsgaten in het productieprogramma te dichten. Zodra deze reeks fouten is gevonden en er een stimulus is gecreëerd, automatiseren de Veloce DFT en Fault Apps het proces van het uitvoeren van de test en het injecteren van de fouten volledig op een iteratieve manier. De resulterende foutdekking kan worden samengevoegd met de ATPG-dekkingsdatabase voor de definitieve dekking van het testprogramma.

Iemand die fouten beoordeelt en afvinkt.

Inschatting en analyse van het vermogen

Structurele DFT-testmethoden voegen extra niet-functionele logica toe aan het ontwerp, waarbij energienetten en de indeling van het ontwerp mogelijk niet zijn geoptimaliseerd voor deze extra logica, wat leidt tot stroom-, temperatuur- en snelheidsgebeurtenissen bij tests die de opbrengsten kunnen verlagen en de projectinkomsten kunnen beïnvloeden. De Veloce DFT-app kan samen met de Veloce Power-app al vroeg in het ontwerp en de planning inzicht geven in stroomgebeurtenissen en schattingen.

Powergraph voor een SoC-ontwerp.

Gerelateerde bronnen