Onze voortdurende samenwerking met TSMC heeft met succes geresulteerd in een geautomatiseerde workflowcertificering voor hun InFo-integratietechnologie die deel uitmaakt van de 3D-stof platform. Voor wederzijdse klanten maakt deze certificering de ontwikkeling mogelijk van innovatieve en sterk gedifferentieerde eindproducten met behulp van de beste EDA-software in zijn klasse en toonaangevende geavanceerde technologieën voor verpakkingsintegratie.
Onze geautomatiseerde Info_OS- en Info_pop-ontwerpworkflows zijn nu gecertificeerd door TSMC. Deze workflows omvatten Innovator3D IC, Xpedition Package Designer, HyperLynx, DRC, en Calibre NMDRC technologieën.
Geïntegreerde Fanout (InFO)
Zoals gedefinieerd door TSMC, is InFo een innovatief technologieplatform voor systeemintegratie op waferniveau, met RDL (Re-Distribution Layer) en TIV (Through InFO Via) voor interconnectie met hoge dichtheid en prestaties voor verschillende toepassingen, zoals mobiel, krachtig computergebruik, enz. Het InFo-platform biedt verschillende pakketschema's in 2D en 3D die zijn geoptimaliseerd voor specifieke toepassingen.
Info_OS maakt gebruik van Info-technologie en beschikt over een RDL-lijnbreedte/-ruimte met een hogere dichtheid van 2/2µm om meerdere geavanceerde logische chipletten te integreren voor 5G-netwerktoepassingen. Het maakt hybride padpitches mogelijk op SoC met een I/O-pitch van minimaal 40 µm, een C4 Cu-bump pitch van minimaal 130 µm en InFO met een dradenkruisgrootte van > 2 x op substraten van > 65 x 65 mm.
Info_pop, het eerste fan-out-pakket op 3D-waferniveau in de sector, is voorzien van RDL en TIV met hoge dichtheid om mobiele AP te integreren met het stapelen van DRAM-pakketten voor mobiele toepassingen. In vergelijking met FC_pop heeft Info_pop een dunner profiel en betere elektrische en thermische prestaties omdat er geen organisch substraat is en er geen C4-bult is.
Chip-on-wafeltje op substraat (CoWos)
Integreert logica en geheugen in 3D-targeting, AI en HPC. Innovator3D IC creëert, optimaliseert en beheert een 3D-model van de volledige assemblage van het CoWOS-apparaat.
Wafer op wafel (WoW)
Innovator3D IC creëert, optimaliseert en beheert een 3D digital twin-model dat zorgt voor gedetailleerd ontwerp en verificatie.
Systeem-op-geïntegreerde chips (SoIC)
Innovator3D IC optimaliseert en beheert een 3D digital twin-model dat de basis vormt voor het ontwerp en vervolgens voor de verificatie met Calibre-technologieën.