Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST wordt aangedreven door Heitec

HEITEC AG, met hoofdkantoor in Erlangen, staat al meer dan 50 jaar voor uitmuntendheid op het gebied van automatisering, digitalisering, elektronica en installatietechniek. Met meer dan 1.200 werknemers ontwikkelt HEITEC oplossingen op maat die de productiviteit en efficiëntie in verschillende sectoren verhogen. Door automatisering te combineren met digitale engineering ondersteunt HEITEC bedrijven op hun reis naar de Smart Factory. Als partner in de Siemens Xcelerator Marketplace biedt HEITEC innovatieve, schaalbare oplossingen voor een verbonden en toekomstbestendige industrie.

Waarom hebt u meer snelheid nodig voor uw PLC?

Ultrasnelle toepassingen die verder gaan dan de standaard PLC-snelheden met onze FPGA-ontwerpservice voor de Siemens TM FAST voor uw S7-1500, S7-1200 of aangepaste toepassing. Wij leveren de aangepaste FPGA-logica, zodat u zich kunt concentreren op uw kernoplossing. Door een beproefde Siemens-technologiemodule als hardware te gebruiken, worden kosten en risico's tot een minimum beperkt.

Voordelen

  • Ultrasnelle PLC-toepassingen die veel verder gaan dan de standaard PLC-snelheden, zoals sensoren, acteurs, synchronisatie, codering
  • Bewezen Siemens TM FAST-hardwaretechnologiemodule die kosten en risico's minimaliseert
  • Geen aangepaste hardware, geen tijdrovende certificering, volledige integratie in het Siemens-ecosysteem

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Hardware voor gelijkstroomnet voor hoogspanning

DC-hoogspanningsnetten

Bedien hoogfrequente stroomschakelaars binnen microseconden zonder dat u aangepaste hardware hoeft te certificeren. TM FAST heeft de vereiste snelheid voor het aansturen van halfgeleiders van de volgende generatie, SiC en GAN met een brede bandgap.