Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

45W Commercial Clean Vehicles wordt aangedreven door Giraffe

Er zijn tot 1,2 biljoen dollar aan belastingkredieten beschikbaar voor schone energietechnologieën, maar organisaties lopen iets mis omdat ze het IRS-proces niet aankunnen. Giraffe Financial brengt daar verandering in. Giraffe begeleidt klanten op deskundige wijze door het landschap van de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), zodat u de belastingkredieten krijgt die u verdient.

Ga naar de website van Giraffe op www.giraffe.financial, maak een account aan, upload uw projectinformatie en wij doen al het andere! Als u een belastingvrije entiteit bent, dienen wij belastingformulieren voor u in zodat u een korting krijgt van de belastingdienst! Als u uw belastingkredieten wilt verkopen, doen wij dat voor u en zorgen we voor contant geld! Wilt u credits claimen en ze zelf gebruiken, maar hebt u hulp nodig bij het oplossen van de complexe regelgeving? Wij kunnen u helpen!

Waarom Ontdek, genereer en genereer uw belastingkredieten?

Het belastingkrediet voor commerciële schone voertuigen van 45 W wordt verstrekt op grond van de Inflation Reduction Act (IRA), die organisaties stimuleert om gekwalificeerde commerciële schone voertuigen te kopen, waaronder elektrische, waterstof- en plug-in hybride elektrische voertuigen. Het kredietbedrag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het gewicht van het voertuig, het aandrijfsysteem en de incrementele kosten in vergelijking met een vergelijkbare auto met interne verbrandingsmotor. Kredietbedragen kunnen worden geclaimd tot $7.500 voor voertuigen met een totaalgewicht van maximaal 14.000 pond (GVW) of tot 40.000 dollar voor voertuigen met een bruto voertuiggewicht van meer dan 14.000 kg. Giraffe Financial biedt een totaaloplossing om gebruik te maken van de belastingvermindering van 45 W. Giraffe vereenvoudigt het proces en zorgt er tegelijkertijd voor dat de in aanmerking komende belastingkredieten worden gemaximaliseerd en dat er gebruik van wordt gemaakt. Giraffe zal bevestigen dat uw voertuig in aanmerking komt, de juiste documentatie verzamelen en ervoor zorgen dat aan de voorschriften wordt voldaan. Vervolgens helpt u bij de opties om inkomsten te genereren met uw credits, zodat deze het beste aansluiten bij de behoeften van uw bedrijf of organisatie.

Voordelen

  • Lager risico op naleving
  • Lage organisatielast
  • Maximaal kredietpotentieel

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen