Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom aanzuigrookmelders ASD+ van Siemens?

Siemens ASD+-rookmelders met aanzuiging bieden zeer vroege branddetectie in kritieke infrastructuur en veeleisende omgevingen. Met opties met één of twee kamers maken ze oplossingen op maat mogelijk voor toepassingen van elke omvang en bieden ze het grootste dekkingsgebied op de markt. Technologie met twee golflengten maakt een nauwkeurig onderscheid tussen rook en misleidende verschijnselen, waardoor valse alarmen worden verminderd en zelfs elektrolytgasdeeltjes in een vroeg stadium worden gedetecteerd.

Bekijk ASD voor de EN-markten.

Detecteer branden uiterst vroeg en betrouwbaar

ASD+ maakt gebruik van geavanceerde technologie met twee golflengten om branden in een vroeg stadium te detecteren, waaronder onzichtbare deeltjes zoals elektrolytgassen. Het onderscheidt rook op betrouwbare wijze van stof of stoom, waardoor er minder valse alarmen zijn.

Maximaliseer de dekking en schaalbaarheid

Met een dekkingsbereik van maximaal 21.500 m² per eenheid biedt de ASD+ een van de grootste reeksen op de markt. De opties met één of twee kamers maken flexibele schaalbaarheid van zowel kleine als grote toepassingen mogelijk.

Zorg voor prestaties in veeleisende omgevingen

De ASD+ is ontworpen voor kritieke infrastructuur en uitdagende omgevingen waar puntdetectoren niet effectief zijn. Het biedt nauwkeurige en betrouwbare branddetectie voor datacenters, industriële locaties en logistieke faciliteiten.

Belangrijkste specificaties

Het productassortiment omvat:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Dekking van het gebied

21.500 vierkante voet

15.000 vierkante voet

10.000 vierkante voet

5.000 vierkante voet

Lineaire pijplengte

maximaal 2 x 393 voet

maximaal 2 x 164 ft

maximaal 393 voet

maximaal 164 voet

Vertakt

maximaal 1.968 ft

maximaal 820 voet

maximaal 984 voet

maximaal 410 voet

Uitgelichte mogelijkheden

Select...
Uitzicht op het datacenter

ASD+ in datacenters

In datacenters kunnen hoge luchtstromen de detectie belemmeren. ASD-detectoren worden geplaatst waar luchtstromen de rook sturen, waardoor een zeer vroege en betrouwbare detectie mogelijk is.

Ontdek de bronnen

Lezen

Downloadcentrum | Informatiebladen, handleidingen, brochures en meer opvragen

Ondersteuning

SIE-portaal | Neem voor technische ondersteuning contact op met uw plaatselijke Siemens-verkooppartner of gebruik deze ondersteuningswebsite

BIM- en CAD-platform | Ontvang 3D-gegevens voor alle brandproducten van Siemens

Specificatieschrijver | Specificeer uw brandsysteem