Waarom Siemens branddetectie?
Intelligente, betrouwbare brandbeveiliging, afgestemd op uw behoeften.
Siemens biedt branddetectietechnologieën en -portfolio's die zijn ontworpen om te voldoen aan lokale wettelijke vereisten en tegelijkertijd een constante hoge kwaliteit en betrouwbaarheid te bieden in alle soorten gebouwen en industrieën.
Onze systemen zijn ontworpen om u te helpen:
- Detecteer snel en nauwkeurig branden
- Voorkom downtime als gevolg van valse alarmen
- Voldoe aan de lokale nalevingsvereisten
- Digitale workflows en diensten versterken
- Uw brandveiligheidsinfrastructuur opschalen en moderniseren
- Integreer met Building X Fire Apps en gebouwbeheersystemen
Ontdek de producten
Amerikaanse producten
Producten die alleen beschikbaar zijn in de Verenigde Staten.
Brandveiligheid in parkeergarages met elektrische voertuigen
Lees meer over de specifieke uitdagingen waarmee elektrische voertuigen in parkeergarages worden geconfronteerd, en verkrijg waardevolle inzichten uit brandtesten voor elektrische voertuigen die zijn uitgevoerd in Denemarken.

Veelgestelde vragen (FAQ's)
Welke soorten gebouwen zijn geschikt voor de branddetectieapparatuur en -technologie van Siemens?
Geavanceerde functies zoals DFTtechnologie™ en ASAplus-technologie™ helpen u om bedrijfsonderbrekingen tot een minimum te beperken in de meest uitdagende omstandigheden in:
Ziekenhuizen: Ziekenhuizen kunnen zich geen onzekerheden veroorloven. Detectoren uitgerust met DFTtechnologie™ ervoor zorgen dat ze naar verwachting werken zonder hun omgeving te verstoren.
Hotels: Valse alarmen behoren tot het verleden voor detectoren met ASAplus-technologie™, die immuun zijn voor misleidende verschijnselen zoals stoom, tabaksrook of uitlaatemissies in parkeergarages.
Datacenters: Het gebruik van rookdetectie met aspiratie (ASD) is essentieel voor vroege en betrouwbare detectie in ruimten waar bedrijfscontinuïteit van het grootste belang is.
Historische gebouwen: Draadloze detectie (SWING) is de ideale keuze voor kamers of gebouwen van historische waarde met speciale esthetische of architecturale vereisten of voor tijdelijke installatie.
Vliegtuighangars: Vlamdetectie is de ideale oplossing voor de detectie van rookloze vloeistof- en gashaarden en rookvormende open haarden binnen en buiten.
Fabrieken: Fabrieken kunnen kwetsbaar zijn voor explosiegevaar. Explosiebeveiligingsoplossingen (Ex) zijn een ideale keuze voor alle gevaarlijke zones.
Industriële toepassingen: Industriële locaties hebben te maken met zware omstandigheden en kritieke processen - vroege, betrouwbare detectie met puntdetectoren, ASD en oplossingen op maat zorgt voor een naadloze werking en beschermt investeringen op lange termijn.
Rollend materieel: Automatische branddetectie (met behulp van spotdetectoren en ASD voor het spoor) is van cruciaal belang voor de treinveiligheid. Het zorgt voor een snelle evacuatie om passagiers, goederen en infrastructuur te beschermen, met name in tunnels en onbeveiligde gebieden.
Hoe weet ik wat de juiste detectoroptie is voor mijn vereisten?
Brandrisico's zijn grotendeels afhankelijk van het doel van een gebouw en kunnen sterk variëren tussen kamers. We bieden speciale beveiligingsconcepten voor alle omgevingen die gewoonlijk worden aangetroffen in bedrijfs- of openbare gebouwen. Ontdek onze kamerspecifieke aanbevelingen en toepassingen voor het ontwerp van brandveiligheidssystemen.
Welke technologieën gebruiken de branddetectieoplossingen van Siemens?
ASAplus-technologie™: Detectoren met ASAplus-technologie™ onderscheiden misleidende verschijnselen van reëel gevaar en voorkomen valse alarmen, zodat u ongestoorde ruimtes kunt creëren. Lees ons ASA-witboek [AS1] om meer te weten te komen.
ISOtechnologie (UL): Detectoren met ISOtechnologie bied maximale bescherming en verhoog de betrouwbaarheid van uw brandbeveiligingssysteem.
DFTtechnologie™ (NL): Onze detectoren met IoT-functionaliteit voeren het hele jaar door dagelijks of op aanvraag storingsvrije tests uit voor een uiterst betrouwbare bescherming en veiligheid van uw gebouw.