SICHARGE-D levert 400 kW vermogen om uw elektrische voertuigen snel op te laden. Het intelligente systeem verdeelt dit hoge vermogen dynamisch precies daar waar u het nodig hebt, waardoor de oplaadtijden worden verkort en de doorvoer wordt gemaximaliseerd. Deze compacte laadoplossing zorgt voor snelheid en efficiëntie in uw EV-infrastructuur.
De SICHARGE-D is perfect voor:
- Opladen van personenauto's: Maak gebruik van kosteneffectieve, niet-gekoelde kabels die tot 500 A leveren, met EMC-emissieklasse B voor stedelijke installaties.
- Opladen van zware voertuigen: Krijg tot 400 kW/600 A continu vermogen op één stopcontact met vloeistofgekoelde kabels tot 7 meter.
Technische kenmerken in één oogopslag:
- Sicharge-D 400 DC-oplader: een dynamische en efficiënte compacte SICHARGE D-lader (modellen beschikbaar van 160 tot 400 kW)
- Sicharge-D-dispenser: Volledig geïntegreerd in de SICHARGE-D-omgeving, twee extra DC-uitgangen, compact, aanpasbaar en gemakkelijk toegankelijk aan de voorkant.