Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Iemand staat's avonds voor een groot raam met uitzicht op de skyline van de stad.

Bent u klaar voor een elektrische schoolbusvloot?

Creëer een veiligere, gezondere en energiezuinigere leeromgeving met elektrische schoolbusvloten. Of u nu een groot wagenpark hebt of slechts enkele voertuigen, wij kunnen u op uw reis helpen.

Waarom uw schoolbusvloot elektrificeren?

Elektrische schoolbusvloten komen scholen in het K-12 ten goede door een gezonder milieu te creëren. U zult ook aantonen dat uw schooldistrict toonaangevend is op het gebied van de toepassing van duurzame technologie en voldoet aan de overheidsmandaten.

Siemens biedt aanpasbare opladers en oplossingen voor elektrische voertuigen om de netaansluitingen te verbeteren, hernieuwbare energiebronnen en microgrids te integreren, de elektrificatie van uw wagenpark op te schalen en meer.

A diagram of a vehicle's charging or power system with components labeled.

Ontdek onze oplossingen voor elektrische schoolbussen

EV-laders met laag vermogen

  • AC-laders voor elektrische voertuigen: 9,6 kW-19,2 kW
  • Snelle EV-opladers met gelijkstroom: 30 kW-60 kW
  • Energy Star
  • Koop in Amerika/Koop volgens de regels van American
  • Aan de muur gemonteerd, op een voetstuk of verplaatsbare varianten
A construction site with a large building under construction and a crane in the background.
Siemens Electric Vehicle Awareness Newsletter Header

EV-laders met hoog vermogen

  • Snelle EV-opladers van 180 kW+
  • Duurzame behuizingen met NEMA 3R-classificatie
  • Aan de muur gemonteerde, op voetstuk en verplaatsbare varianten
  • Koop in Amerika/Koop volgens de regels van American
  • Opties voor één of meerdere poorten
  • Beheer van EV-laders op afstand
  • Gepland opladen tijdens de daluren
  • Beheer van het EV-wagenpark
  • Geplande rapportage
A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.
A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Ondersteunings- en onderhoudspakketten die 24/7 beschikbaar zijn

  • 24/7 ondersteuningsdienst op afstand
  • Proactieve monitoring op afstand
  • Verlengde garantie
  • Correctief onderhoud met gegarandeerde responstijden