Waarom Self-Optimizing Grid?
Het stroomdistributienet wordt geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van verouderde infrastructuur, gedistribueerde opwekking, fluctuerende piektijden en prosumenten die energie produceren. The Self Optimizing Grid is een slimme en innovatieve oplossing die automatisering combineert met gedecentraliseerde toepassingen om het netwerk op afstand te monitoren en te besturen. Het verhoogt de betrouwbaarheid en beschikbaarheid, verbetert de efficiëntie en stelt distributiesysteembeheerders in staat de belangrijkste prestatie-indicatoren te optimaliseren. Het is flexibel en modulair en integreert gecentraliseerde, semi-gedecentraliseerde en gedecentraliseerde niveaus van het net, afhankelijk van de behoeften.
Zelfgenezing
Detecteer en isoleer snel fouten, sluit punten die normaal open zijn en zet de stroom automatisch terug. Ondersteunt gestandaardiseerde protocollen en maakt een veilige, betrouwbare werking van primaire apparatuur mogelijk.

Laadbeheer
Configureer de feeders automatisch opnieuw en breng kritieke ladingen over naar alternatieve bronnen. Voorkomt overbelasting, minimaliseert uitval en verbindt segmenten met de grootste beschikbare capaciteit.

Regeling van de gebiedsspanning
Bewaak en regel de spanningsniveaus met behulp van meerdere secundaire onderstations. Houd de spanning binnen een bepaald bereik, verlaag de uitbreidingskosten en verbeter het energiebeheer en de planning.

Vermindering van overbelasting
Overbelastingsreductie wordt gebruikt om overbelastingen op leidingen, transformatoren en schakelaars te beperken en om het gebied dat niet wordt gevoed tot een minimum te beperken. Het wordt gebruikt in radiale rasterstructuren waar belastingen niet kunnen worden overgedragen, of in open ringstructuren waar de onderling verbonden ring geen extra belasting aankan.