Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

DIRTT Networks wordt aangedreven door DIRTT Environmental Solutions

DIRTT is een leider op het gebied van geprefabriceerde, modulaire constructies en levert systemen voor meerdere sectoren voor biowetenschappen, de commerciële sector, de gezondheidszorg, het onderwijs, de horeca en de openbare sector. Onze bouwoplossingen combineren fysieke producten met digitale hulpmiddelen om hoogwaardige interieurs te leveren met ontwerpvrijheid, efficiëntie en voorspelbare kosten, planningen en resultaten. De DIRTT-oplossingen worden in 21 dagen of minder nauwkeurig op locatie geproduceerd en zijn klaar voor snelle en schone installaties, waardoor de bouwplanning met wel 30% wordt verkort. De modulariteit van DIRTT is ontworpen voor aanpassingsvermogen op lange termijn en vereenvoudigt het doorlopend onderhoud en maakt het mogelijk interieurs aan te passen of opnieuw te configureren naarmate de behoeften veranderen.

Waarom Doe meer met minder?

De OLAN-oplossingen van DIRTT bieden een modulaire, vooraf afgesloten glasvezelbekabelingsoplossing die onbeperkte bandbreedte en een groter signaalbereik biedt. Dit systeem ondersteunt meerdere diensten, zoals video, netwerk en beveiliging, via één kabeltype, waardoor de materiaalkosten worden verlaagd en ruimte in het plenum wordt bespaard. De vooraf gelabelde harnassen maken een snelle installatie en eenvoudige aanpassing mogelijk, wat de efficiëntie verhoogt tijdens de eerste installatie en toekomstige aanpassingen. Door de behoefte aan uitgebreide bekabelingskamers en bijbehorende koelapparatuur tot een minimum te beperken, dragen OLAN-oplossingen bij aan aanzienlijke kostenbesparingen en operationele efficiëntie. Deze toekomstbestendige aanpak maakt naadloze schaalbaarheid mogelijk, waarbij tegemoet wordt gekomen aan hogere bandbreedtebehoeften zonder dat er bekabelingsupgrades nodig zijn om te voldoen aan de veranderende eisen van moderne bouwinfrastructuren. Het modulaire karakter vereenvoudigt ook doorlopend onderhoud en toekomstige herconfiguraties, zodat uw ruimte veerkrachtig blijft en inspeelt op technologische ontwikkelingen.

DIRTT Networks geïnstalleerd in een DIRTT-muur

Voordelen

  • Voorgelabelde harnassen zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie
  • Glasvezelkabel met één modus bespaart ruimte in het plenum
  • Efficiënt systeem dat gebruik kan maken van één enkele bekabelingskast om uw vierkante meters te maximaliseren
  • Verlaagt de operationele kosten door de behoeften op het gebied van koeling en infrastructuur tot een minimum te beperken
  • Geschikt voor groeiende bandbreedte zonder dat bekabeling hoeft te worden geüpgraded
  • Modulair ontwerp ondersteunt herconfiguraties, upgrades en eenvoudig onderhoud

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten