Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Drivetrain Analyzer Cloud?

Maak gebruik van de cloud om uw aandrijflijnactiviteiten te verbeteren. Drivetrain Analyzer Cloud is een door AI aangedreven app die de prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid van uw aandrijflijn optimaliseert. Het helpt ongeplande uitvaltijden te voorkomen en de kosten te verlagen door de gezondheid van de apparatuur en het energieverbruik voortdurend te analyseren. Krijg 24/7 wereldwijd inzicht in de gezondheid en het energieverbruik van uw gehele gedistribueerde wagenpark via één intuïtieve interface.

Met Drivetrain Analyzer Cloud kunt u elk onderdeel van de aandrijflijn eenvoudig verbinden met de cloud. Deze app is echt plug-and-play.

Belangrijkste voordelen

Verkrijg snel een ROI

Voorspellend onderhoud van uw aandrijflijn zorgt voor een rendement op uw investering in minder dan een jaar.

Verleng de levensduur van het product

Voeg tot 30% toe aan de levensduur van uw aandrijflijn.

Verlaag de kosten

Bespaar tot 25% op de kosten om uw machine te onderhouden en te optimaliseren.

Uitgelichte mogelijkheden