Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Opcenter Batch Loader wordt aangedreven door Dhruv Technology Solutions

„Dhruv, opgericht in 2005, is een wereldwijde leverancier van technologiediensten met diepgaande domein- en technische expertise op het gebied van digitale productie en specialisatie in het Siemens Opcenter MES-platform.

Onze visie om ons te vestigen als vooraanstaande implementatiepartners voor digitale productietransformatie, is gebaseerd op onze vier kernpijlers: uitmuntende levering, domeinexpertise, geïntegreerd dienstenportfolio en een vertrouwd partnerschap met Siemens.

Dankzij onze strategische samenwerking met Siemens zorgen we voor naadloze, transformationele opdrachten die zorgen voor klanttevredenheid en succes. „

Waarom One-stop-hub voor het beheer van Opcenter MES Master Data?

Batch Loader is een gespecialiseerde softwareoplossing die is ontworpen om het beheer van massagegevens in de productie in Opcenter-omgevingen te stroomlijnen. Het vereenvoudigt het importeren, bijwerken en exporteren van grote hoeveelheden Opcenter-gegevens in meerdere omgevingen.

Dit product is bedoeld om uitdagingen aan te pakken, zoals vervelende configuratie, complexiteit van de workflow en tijdrovende instantie-updates, waarbij naadloos wordt samengewerkt met zowel OOB-objecten als aangepaste objecten.

Voordelen

  • Verbeterde efficiëntie — Reduceert de configuratietijd en operationele kosten aanzienlijk door bulkgegevensuploads mogelijk te maken met behulp van gestructureerde Excel-sjablonen.
  • Gecentraliseerd gegevensbeheer — Maakt een soepele en consistente gegevensmigratie tussen meerdere omgevingen mogelijk.
  • Kosten- en tijdbesparingen — Klanten hebben gemeld dat de configuratietijd tot 15% is verkort en dat de operationele kosten 25% lager zijn.
  • Schaalbaarheid — Ondersteunt snellere en consistente implementaties op meerdere productielocaties.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Afbeelding van halfgeleiders

MES-configuratie op wereldwijde locaties versnellen

Een grote Amerikaanse fabrikant van gegevensopslag realiseerde een reductie van 15% in de Opcenter-configuratie
tijd, 25% verlaging van de operationele kosten tijdens datamigraties tussen servers met behulp van de Batch Loader van Dhruv.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Vereenvoudigde modellering van frontend- en backend-processen

Batch Loader automatiseert het aanmaken, valideren en uploaden van workflowgegevens uit Excel-sjablonen, wat resulteert in een kortere handmatige installatietijd van dagen naar uren, voor complexe workflows met duizenden processtappen.

Veelgestelde vragen

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen

Vereisten

Elke versie van Siemens Opcenter