Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Realiseer uitgebreide gebouwautomatisering en -besturing

Desigo kan worden gebruikt om uitgebreide beheer- en systeemtaken uit te voeren, en heeft toepassingsbibliotheken, besturingsfuncties en toepassingsbibliotheken geoptimaliseerd voor een breed scala aan vereisten op het gebied van gebouwautomatisering.

Desigo Control Point

Met behulp van een ingebouwd gebouwbeheerstation dat is ontworpen voor kleine tot middelgrote gebouwen, is het eenvoudig te bedienen en te controleren, waardoor vanaf elke locatie ideale bouwomstandigheden worden gecreëerd.

Modern gebouw met strakke architectuur en blauwe lucht, met Desigo Control Point Xcelerator-technologie

Desigo PXC

Desigo-PXC-controller voor hoogwaardige gebouwbesturing

Strakke Desigo-PXC-controller met geavanceerde gebouwautomatiseringstechnologie met een strakke, moderne esthetiek.

Verbeter de efficiëntie en het comfort

Een rijke en gevalideerde bibliotheek met geteste toepassingen kan de werklast voor technische configuratie en foutopsporing aanzienlijk verminderen, de projectkwaliteit verbeteren, de inspanningen op het gebied van engineering en inbedrijfstelling verminderen en strategieën voor energiebeheer ondersteunen door middel van geteste besturingstoepassingen.

icon-hvac-on-demand-1036x582

Productie, distributie en verbruik van energie

Geavanceerde regelstrategieën coördineren de werking van de HVAC met de geconfigureerde comfortvereisten. Voorbeelden hiervan zijn airconditioning, koelmachines, boilers, verwarming en warm water voor huishoudelijk gebruik.

icoon-groen-blad - 1036 x 582

De aanduiding Green Leaf geeft het energieverbruik weer

De Green Leaf-indicatie toont de geconfigureerde energieprestatiestatus. Het algoritme in het hoofdapparaat van Desigo kan worden gebruikt om het energieverbruik te verifiëren en te controleren met behoud van optimale omstandigheden en comfort van het apparaat.

icon-tx2-economyzer-1036x582

Desigo tx2 Economizer

Desigo tx2 Economist regelt de werking van de airconditioning met behulp van geconfigureerde economiseringsstrategieën.

icon-tabs-control-1036x582

TABS: Unieke controle van de constructie van betonnen gebouwen

Het actieve energieopslagsysteem voor gebouwen (TABS) kan worden gebruikt om de hele betonplaat te verwarmen of te koelen.

Voorspellende verwarming met pictogrammen - 1036 x 582

Voorspellende verwarmingsregelaar: energie en kosten besparen

Maak gebruik van de buitenlucht om de thermische responseigenschappen van gebouwen te leren kennen en de temperatuurinstellingen te optimaliseren.

pictogramverwarming-gradendagen-1036x582

De basis voor succesvolle optimalisatie

De efficiëntie van het energieverbruik van gebouwen die verbonden zijn door middel van verwarmingsdagen geeft aan of de genomen optimalisatiemaatregelen succesvol zijn geweest, en brengt in een vroeg stadium de zwakke schakels van de apparatuur aan het licht.

Desigo biedt een complete productlijn voor BIM-projecten

De toekomst van de bouwsector is digitalisering, en BIM is de juiste methode om ondersteuning te bieden voor efficiënte planning, bouw en exploitatie, waarbij alle relevante partijen met elkaar worden verbonden. De Desigo-controller bevat een breed scala aan producten die gebruikmaken van BIM-data in standaard BIM-formaat; via deze controllers is het eenvoudig om de toekomstige toestand van de bouwsector te ervaren. De BIM-data die regelmatig door Siemens worden bijgewerkt, kunnen rechtstreeks worden gebruikt in REVIT of worden gekoppeld aan IFC, zodat u erop kunt vertrouwen dat de BIM-data altijd up-to-date zijn.

bim-graphics-1920x1080

Casestudy

Het automatiseringsstation en de controller voor de belangrijkste apparaten van Desigo zijn uitstekende oplossingen die aan alle bouwvereisten voldoen. De succesvolle zaak van Siemens illustreert alles.

Aïsthi Foundation, Beiroet, Libanon

Aïshti combineert winkelen met kunst

  • Inspireer kunst- en winkelervaringen door betere energiecondities
  • Het Desigo PX-systeem in de automatiseringslaag kan alle technische velden aansturen om de verbonden technische systemen van het gebouw te coördineren via de Desio-automatiseringslaag.
  • Realiseer energiebesparing en voldoe aan alle besturingsvereisten van elektrische en mechanische systemen
De Aïshti Foundation in Beiroet is dramatisch modern en breekt alle conventies.

Downloaden en ondersteuning

Select...

Downloadcentrum

  • Datasheets, handleidingen, brochures, enz. verkrijgen bij het Siemens Download Center

gereedschap

  • App
  • HIM

Productcatalogus

  • Desigo PX automatiseringssysteem voor HVAC en Building Services
  • Systemen voor gebouwautomatisering en -besturing
  • Berekeningsinstrument voor energie-efficiëntie (EEG)
  • Desigo-gebouwautomatisering - Energiebesparende en flexibele toepassing
  • Catalogus van HVAC-producten en producten voor gebouwautomatiseringssystemen