Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Zijaanzicht van een blauwe Chevrolet Bolt-auto in HD-3D-rendering in Designcenter NX CAD
Continue vrijgave

Wat is er nieuw in NX, juni 2025

Maak kennis met de nieuwste versie van Designcenter NX-software.

Bekijk de video over de première van What's New in Designcenter NX in juni 2025 voor meer informatie over de nieuwste functies in Designcenter NX.

Nieuwe updates voor Designcenter NX, juni 2025

Kijk eens naar de jaarlijkse Wat is er nieuw in Designcenter NX première video om meer te weten te komen over de nieuwste en beste NX-functies en -verbeteringen.

We voegen altijd nieuwe functionaliteit toe als onderdeel van de continue releasecyclus van de NX-software, op basis van innovaties van onze CAD-experts en directe feedback van NX-gebruikers zoals u.

De release van NX in juni 2025 bevat samenwerking in de cloud, een meeslepend ontwerp en tools met AI-ondersteuning, evenals een aantal compleet nieuwe mogelijkheden, zoals NX Inspector en NX DFM Advisor. Dit is een première die u niet wilt missen.

Het Designcenter van Siemens maakt een naadloze digitale thread mogelijk

NX is het hart van Ontwerpcentrum, de meest uitgebreide softwaresuite voor productontwikkeling met ongeëvenaarde schaalbaarheid, flexibiliteit en functionaliteit.

Met vier niveaus van CAD-softwareaanbod in de cloud kunt u met Designcenter naadloos opschalen van startup- naar bedrijfsniveau en kunt u ontwerpen in zowel browser- als desktoptoepassingen met 100% gegevensgetrouwheid.

Dankzij unieke integraties in het Siemens Xcelerator-platform kunt u samenwerken tussen disciplines en een digitale thread van begin tot eind creëren voor uw product, van het eerste conceptontwerp tot de productie en het levenscyclusbeheer.

NX X - productontwikkeling in de cloud

Select...

CAD-oplossingen in de cloud op vier niveaus

Ontdek de NX X Design-oplossingen. De NX Design Essentials, Standard, Advanced en Premium zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke basisset van mogelijkheden en voegen elk functionaliteit toe om te voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende ontwerpteams.

Elk niveau biedt hoogwaardige CAD-mogelijkheden en ingebouwd gegevensbeheer in een cloud-native en SaaS-omgeving. U kunt dezelfde gegevens zonder vertaling op elk niveau van NX X gebruiken en uw NX X-oplossing schalen naarmate uw organisatie groeit.

En de NX X is volledig interoperabel met alle andere Siemens Xcelerator-software en kan gegevens naadloos delen om de samenwerking te verbeteren en de ontwerp- en productiecycli te versnellen.

Nieuwe ontwerpfuncties met AI-ondersteuning in NX CAD

Select...

NX Copiloot

Voer een gesprek in natuurlijke taal met Design Copilot NX voor advies over het gebruik van NX-software en aanvullende modules. Aangedreven door generatieve AI en grote taalmodellen, zal de copiloot zijn antwoorden baseren op de documentatie voor de specifieke versie van NX die u gebruikt.

Het bevat zelfs links naar de volledige documentatie als u extra informatie wilt en u kunt alle opdrachten uitvoeren die de copiloot noemt om de antwoorden te sturen. Plaats de muisaanwijzer op een opdracht om te zien waar het zich in de gebruikersinterface bevindt voor toekomstig gebruik.

De toekomst van design is meeslepend

Select...

NX Immersive Designer

Creëer, bekijk en bewerk 3D-CAD-ontwerpen zoals nooit tevoren in virtual reality of augmented reality, met volledige toegang tot de volledige NX-werkruimte via zowel fysieke als virtuele monitoren.

U kunt ofwel rechtstreeks met het model communiceren met de draagbare controllers, ofwel de NX op de normale manier gebruiken en zien hoe uw wijzigingen onmiddellijk worden bijgewerkt in AR of VR. Schakel naadloos tussen traditionele en meeslepende engineering met een volledig bidirectionele uitbreiding van NX CAD naar de virtuele ruimte.

Nieuwe uitbreidingsmodules in NX, juni 2025

Select...
Inspecteur NX

Eerste artikelinspectie en beheer van de kenmerken

Voeg modelkenmerken toe aan de digital twin van uw product om downstream kwaliteits- en productieprocessen te definiëren met een baanbrekende nieuwe module, NX Inspector. Designcenter is het eerste CAD-native platform dat de Model-Based Characteristics standaard van het Digital Metrology Standards Consortium implementeert.

Capaciteitsupdates in NX, juni 2025

Select...

NX-schets

Ervaar gemoedsrust om vrijer en natuurlijker te schetsen, wetende dat NX de geometrische precisie voor u kan verzorgen. De nieuwe Sketch Checker controleert een schets automatisch op veelvoorkomende problemen met 'bijna missen', zoals lijnen die niet helemaal evenwijdig zijn of krommen die elkaar niet helemaal raken. Problemen verschijnen zowel in het grafische venster als in de Sketch Navigator en NX kan problemen automatisch corrigeren met een enkele klik.

Gratis proefperiode van 30 dagen

Probeer NX: onze SaaS CAD-oplossing

NX X is SaaS NX in de cloud, die de volledige kracht van NX-ontwerpmogelijkheden biedt via drie schaalbare stoelopties. NX X kan eenvoudig op uw apparaten worden geïnstalleerd voor naadloos connectiviteit. Op basis van de NX-architectuur kunt u blijven samenwerken in verschillende disciplines zonder gegevensverlies — met vertrouwen in veilige gegevensbeheermogelijkheden.

Probeer het voordat u koopt door een proefversie van 30 dagen te downloaden.

Persoon met een virtual reality-headset met kleurrijke abstracte achtergrond